Grupos de mercadorias

Parafusos de cabeça cilíndrica

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno da KIPP

A linha de produtos da KIPP de parafusos de cabeça cilíndrica contém modelos em diversas versões, tipos de materiais e normas. Dependendo do material e propriedades, os parafusos de cabeça cilíndrica são fabricados de aço inoxidável não tratado ou de aço (preto ou galvanizado). Os parafusos da KIPP são baseados nas normas DIN 912 e DIN EN ISO 4762, assim como DIN 6912. Devido à sua versatilidade, os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno são adequados para todos os setores metalúrgicos como Engenharia Mecânica, Indústria Automobilística, Aeronáutica e Aeroespacial.

Versões dee parafusos de cabeça cilíndrica da KIPP

A KIPP oferece parafusos de cabeça cilíndrica em diversos modelos com sextavado interno e rosca métrica. Você pode escolher entre os modelos com rosca integral ou haste. Parafusos cilíndricos com rosca integral possuem uma rosca contínua até a cabeça do parafuso. Nos parafusos com haste, a rosca não chega até a cabeça do parafuso.

Além disso, você encontra na KIPP parafusos de cabeça cilíndrica baixa. Estas variantes são muito úteis, se a cabeça do parafuso tiver que estar embutida na peça. Parafusos de cabeça cilíndrica são frequentemente usados em locais com fortes vibrações. Os parafusos podem soltar se não houver um travamento seguro. Para prevenir este problema, a KIPP oferece parafusos de cabeça cilíndrica com trava rosca. Este tipo de travamento impede o desprendimento acidental dos parafusos e pode ser reutilizado várias vezes.

Para isso, a medida certa dos parafusos é decisiva.

Devido às possibilidades de aplicação versáteis dos parafusos de cabeça cilíndrica, a KIPP oferece uma ampla gama de diferentes variantes e modelos baseados nas normas DIN 912, DIN EN ISO 4762 e DIN 6912. Para encontrar o parafuso certo para sua aplicação, é importante saber a medida correta. Para tornar a sua pesquisa mais fácil, fornecemos abaixo uma visão geral das várias abreviações, medidas e seus significados.


Abreviação

Definição

D

Diâmetro da rosca

L

Comprimento total (rosca + haste)

B

Comprimento da rosca

DK

Diâmetro da cabeça

K

Altura da cabeça

SW

Aberturas de chaves

Todas as medidas são informadas em mm.

A base para quaisquer decisões é o diâmetro da rosca (D). Como as roscas métricas são comuns na Europa, a letra M (para métrica) é colocada na frente do diâmetro. Um diâmetro de rosca de 8 mm corresponde, portanto, a um parafuso de cabeça cilíndrica M8. O comprimento total do parafuso também é decisivo. Ele é anexado à designação do diâmetro. Se o comprimento fosse de 40 mm, teríamos um parafuso de cabeça cilíndrica M8x40. As outras dimensões e informações são derivadas das normas DIN 912, DIN EN ISO 4762 ou DIN 6912. Devido à padronização, todos os parafusos de cabeça cilíndrica da KIPP possuem uma rosca métrica padrão. Passos de rosca divergentes, os chamados passos finos, não são representados. Portanto, não especificamos o passo da rosca.

Dependendo da área de aplicação subsequente, a classe de resistência do parafuso de cabeça cilíndrica desempenha um papel igualmente importante. Ela é composta por dois números separados por um ponto. O número na frente do ponto descreve a resistência à tração em N/mm2. Se ele for multiplicado por 100, teremos o cálculo da força na qual o material sofrerá deformação ou mesmo ruptura. O número após o ponto, por sua vez, indica o limite de elasticidade do parafuso. Este número será multiplicado pelo número antes do ponto e por 10 ao final. O resultado corresponde ao limite de elasticidade. Exemplo: um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 e classe de resistência 8.8 terá uma resistência à tração de 800 N/mm2 e um limite de elasticidade de 640 N/mm2.

Tudo depende do travamento

Para travar parafusos de cabeça cilíndrica existem diversas possibilidades. Considere com antecedência, se os parafusos a serem fixados precisam ser removidos regularmente. Nesse caso, você deve evitar o uso de um fixador de rosca líquido. Embora isso evite o desprendimento automático do parafuso, ele será destruído no processo de desaparafusamento manual e deve ser renovado em seguida. Ao contrário, o trava rosca LONG-LOK da KIPP trava de forma segura o seu parafuso de cabeça cilíndrica, mesmo depois de vários processos de desprendimento e aperto. Não ocorre aqui o risco de queda ou afrouxamento, devido à vibração, impactos ou golpes. Para evitar o desprendimento dos parafusos sem trava rosca, recomendamos o uso de porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida.

Compre parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno online na HEINRICH KIPP WERK

Faça o seu pedido de parafusos de cabeça cilíndrica direto na nossa loja virtual. Processos certificados e controles de qualidade regulares garantem produtos de alta qualidade. As normas DIN 912, DIN EN ISO 4762 e DIN 6912 como base para os parafusos de cabeça cilíndrica da KIPP permitem o encaixe preciso. Isso significa que podem ser usadas todas as chaves “Allen” métricas, dispensando o uso de ferramentas especiais. Muitos parafusos de cabeça cilíndrica da nossa gama de artigos se encontram em estoque para pronta entrega. Se você não encontrar o parafuso correto para a sua aplicação na nossa loja virtual,entre em contato conosco! Mediante solicitação, podemos desenvolver soluções especiais individuais sob medida, para atender as suas necessidades.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33