Grupos de mercadorias
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
K0701

Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 10, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável superfície sem tratamento.
Indicação:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0701 Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada 242 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DH = 1,5 x DAD1SWCADAces.PreçoEncomendar
K0701.05aço temperadoM57,52129 sob consulta
K0701.06aço temperadoM6931410 sob consulta
K0701.08aço temperadoM8123,51813 sob consulta
K0701.10aço temperadoM101542216 sob consulta
K0701.101aço temperadoM101542217 sob consulta
K0701.12aço temperadoM121842518 sob consulta
K0701.121aço temperadoM121842519 sob consulta
K0701.14aço temperadoM14214,52822 sob consulta
K0701.16aço temperadoM162453124 sob consulta
K0701.18aço temperadoM182753427 sob consulta
K0701.20aço temperadoM203063730 sob consulta
K0701.22aço temperadoM223364034 sob consulta
K0701.24aço temperadoM243664536 sob consulta
K0701.30aço temperadoM304585846 sob consulta
K0701.36aço temperadoM3654106855 sob consulta
K0701.806aço inoxidável A2M6931410 sob consulta
K0701.808aço inoxidável A2M8123,51813 sob consulta
K0701.810aço inoxidável A2M101542216 sob consulta
K0701.811aço inoxidável A2M101542217 sob consulta
K0701.812aço inoxidável A2M121842518 sob consulta
K0701.8121aço inoxidável A2M121842519 sob consulta
K0701.816aço inoxidável A2M162453124 sob consulta
K0701.820aço inoxidável A2M203063730 sob consulta
K0701.908aço inoxidável A4M8123,51813 sob consulta
K0701.910aço inoxidável A4M101542217 sob consulta
K0701.912aço inoxidável A4M121842519 sob consulta
K0701.916aço inoxidável A4M162453124 sob consulta
K0701.920aço inoxidável A4M203063730 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33