Grupos de mercadorias
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
K1796

Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço inoxidável A2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, sem tratamento.
Indicação:DIN EN ISO 7380-1 - Forma A: parafuso com cabeça abaulada e sextavado interno.
DIN EN ISO 7380-2 - Forma B: parafuso com cabeça abaulada, sextavado interno e borda.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1796 Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380 208 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380

Parafuso com cabeça abaulada e sextavado interno, DIN EN ISO 7380-1, forma A

mais informações

Desenhos

Parafuso com cabeça abaulada e sextavado interno, DIN EN ISO 7380-1, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Classe de resistênciaDLLs
mín.
Comp.
máx.
DKKSWCADAces.PreçoEncomendar
K1796.1303X8Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M3801,55,71,652 sob consulta
K1796.1303X10Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M31001,55,71,652 sob consulta
K1796.1303X12Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M31201,55,71,652 sob consulta
K1796.1303X16Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M31601,55,71,652 sob consulta
K1796.1303X20Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M32001,55,71,652 sob consulta
K1796.1304X8Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M4802,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1304X10Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M41002,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1304X12Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M41202,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1304X16Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M41602,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1304X20Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M42002,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1304X25Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M42502,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1304X30Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M4306,5107,62,22,5 sob consulta
K1796.1305X8Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M5800,249,52,753 sob consulta
K1796.1305X10Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M51000,249,52,753 sob consulta
K1796.1305X12Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M51200,249,52,753 sob consulta
K1796.1305X16Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M51600,249,52,753 sob consulta
K1796.1305X20Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M52000,249,52,753 sob consulta
K1796.1305X25Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M52500,249,52,753 sob consulta
K1796.1305X30Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M530489,52,753 sob consulta
K1796.1305X35Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M5359139,52,753 sob consulta
K1796.1305X40Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M54014189,52,753 sob consulta
K1796.1306X8Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M680310,53,34 sob consulta
K1796.1306X10Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6100310,53,34 sob consulta
K1796.1306X12Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6120310,53,34 sob consulta
K1796.1306X16Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6160310,53,34 sob consulta
K1796.1306X20Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6200310,53,34 sob consulta
K1796.1306X25Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6250310,53,34 sob consulta
K1796.1306X30Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6300310,53,34 sob consulta
K1796.1306X35Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M63561110,53,34 sob consulta
K1796.1306X40Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M640111610,53,34 sob consulta
K1796.1306X45Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M645162110,53,34 sob consulta
K1796.1306X50Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M650212610,53,34 sob consulta
K1796.1306X55Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M655263110,53,34 sob consulta
K1796.1306X60Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M660313610,53,34 sob consulta
K1796.1308X8Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M8803,75144,45 sob consulta
K1796.1308X10Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M81003,75144,45 sob consulta
K1796.1308X12Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M81203,75144,45 sob consulta
K1796.1308X16Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M81603,75144,45 sob consulta
K1796.1308X20Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M82003,75144,45 sob consulta
K1796.1308X25Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M82503,75144,45 sob consulta
K1796.1308X30Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M83003,75144,45 sob consulta
K1796.1308X35Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M83503,75144,45 sob consulta
K1796.1308X40Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M8405,7512144,45 sob consulta
K1796.1308X45Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M84510,7517144,45 sob consulta
K1796.1308X50Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M85015,7522144,45 sob consulta
K1796.1308X55Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M85520,7527144,45 sob consulta
K1796.1308X60Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M86025,7532144,45 sob consulta
K1796.1310X12Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M101204,517,55,56 sob consulta
K1796.1310X16Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M101604,517,55,56 sob consulta
K1796.1310X20Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M102004,517,55,56 sob consulta
K1796.1310X25Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M102504,517,55,56 sob consulta
K1796.1310X30Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M103004,517,55,56 sob consulta
K1796.1310X35Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M103504,517,55,56 sob consulta
K1796.1310X40Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M104004,517,55,56 sob consulta
K1796.1310X45Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M10455,51317,55,56 sob consulta
K1796.1310X50Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M105010,51817,55,56 sob consulta
K1796.1310X55Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M105515,52317,55,56 sob consulta
K1796.1310X60Aaçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M106020,52817,55,56 sob consulta
K1796.1503X8Aaçogalvanizada com zinco10.9M3801,55,71,652 sob consulta
K1796.1503X10Aaçogalvanizada com zinco10.9M31001,55,71,652 sob consulta
K1796.1503X12Aaçogalvanizada com zinco10.9M31201,55,71,652 sob consulta
K1796.1503X16Aaçogalvanizada com zinco10.9M31601,55,71,652 sob consulta
K1796.1503X20Aaçogalvanizada com zinco10.9M32001,55,71,652 sob consulta
K1796.1504X8Aaçogalvanizada com zinco10.9M4802,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1504X10Aaçogalvanizada com zinco10.9M41002,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1504X12Aaçogalvanizada com zinco10.9M41202,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1504X16Aaçogalvanizada com zinco10.9M41602,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1504X20Aaçogalvanizada com zinco10.9M42002,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1504X25Aaçogalvanizada com zinco10.9M42502,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1504X30Aaçogalvanizada com zinco10.9M4306,5107,62,22,5 sob consulta
K1796.1505X8Aaçogalvanizada com zinco10.9M5802,49,52,753 sob consulta
K1796.1505X10Aaçogalvanizada com zinco10.9M51002,49,52,753 sob consulta
K1796.1505X12Aaçogalvanizada com zinco10.9M51202,49,52,753 sob consulta
K1796.1505X16Aaçogalvanizada com zinco10.9M51602,49,52,753 sob consulta
K1796.1505X20Aaçogalvanizada com zinco10.9M52002,49,52,753 sob consulta
K1796.1505X25Aaçogalvanizada com zinco10.9M52502,49,52,753 sob consulta
K1796.1505X30Aaçogalvanizada com zinco10.9M530489,52,753 sob consulta
K1796.1505X35Aaçogalvanizada com zinco10.9M5359139,52,753 sob consulta
K1796.1505X40Aaçogalvanizada com zinco10.9M54014189,52,753 sob consulta
K1796.1505X45Aaçogalvanizada com zinco10.9M54519239,52,753 sob consulta
K1796.1506X8Aaçogalvanizada com zinco10.9M680310,53,34 sob consulta
K1796.1506X10Aaçogalvanizada com zinco10.9M6100310,53,34 sob consulta
K1796.1506X12Aaçogalvanizada com zinco10.9M6120310,53,34 sob consulta
K1796.1506X16Aaçogalvanizada com zinco10.9M6160310,53,34 sob consulta
K1796.1506X20Aaçogalvanizada com zinco10.9M6200310,53,34 sob consulta
K1796.1506X25Aaçogalvanizada com zinco10.9M6250310,53,34 sob consulta
K1796.1506X30Aaçogalvanizada com zinco10.9M6300310,53,34 sob consulta
K1796.1506X35Aaçogalvanizada com zinco10.9M63561110,53,34 sob consulta
K1796.1506X40Aaçogalvanizada com zinco10.9M640111610,53,34 sob consulta
K1796.1506X45Aaçogalvanizada com zinco10.9M645162110,53,34 sob consulta
K1796.1506X50Aaçogalvanizada com zinco10.9M650212610,53,34 sob consulta
K1796.1506X55Aaçogalvanizada com zinco10.9M655263110,53,34 sob consulta
K1796.1506X60Aaçogalvanizada com zinco10.9M660313610,53,34 sob consulta
K1796.1508X8Aaçogalvanizada com zinco10.9M8803,75144,45 sob consulta
K1796.1508X10Aaçogalvanizada com zinco10.9M81003,75144,45 sob consulta
K1796.1508X12Aaçogalvanizada com zinco10.9M81203,75144,45 sob consulta
K1796.1508X16Aaçogalvanizada com zinco10.9M81603,75144,45 sob consulta
K1796.1508X20Aaçogalvanizada com zinco10.9M82003,75144,45 sob consulta
K1796.1508X25Aaçogalvanizada com zinco10.9M82503,75144,45 sob consulta
K1796.1508X30Aaçogalvanizada com zinco10.9M83003,75144,45 sob consulta
K1796.1508X35Aaçogalvanizada com zinco10.9M83503,75144,45 sob consulta
K1796.1508X40Aaçogalvanizada com zinco10.9M8405,7512144,45 sob consulta
K1796.1508X45Aaçogalvanizada com zinco10.9M84510,7517144,45 sob consulta
K1796.1508X50Aaçogalvanizada com zinco10.9M85015,7522144,45 sob consulta
K1796.1508X55Aaçogalvanizada com zinco10.9M85520,7527144,45 sob consulta
K1796.1508X60Aaçogalvanizada com zinco10.9M86025,7532144,45 sob consulta
K1796.1510X12Aaçogalvanizada com zinco10.9M101204,517,55,56 sob consulta
K1796.1510X16Aaçogalvanizada com zinco10.9M101604,517,55,56 sob consulta
K1796.1510X20Aaçogalvanizada com zinco10.9M102004,517,55,56 sob consulta
K1796.1510X25Aaçogalvanizada com zinco10.9M102504,517,55,56 sob consulta
K1796.1510X30Aaçogalvanizada com zinco10.9M103004,517,55,56 sob consulta
K1796.1510X35Aaçogalvanizada com zinco10.9M103504,517,55,56 sob consulta
K1796.1510X40Aaçogalvanizada com zinco10.9M104004,517,55,56 sob consulta
K1796.1510X45Aaçogalvanizada com zinco10.9M10455,51317,55,56 sob consulta
K1796.1510X50Aaçogalvanizada com zinco10.9M105010,51817,55,56 sob consulta
K1796.1510X55Aaçogalvanizada com zinco10.9M105515,52317,55,56 sob consulta
K1796.1510X60Aaçogalvanizada com zinco10.9M106020,52817,55,56 sob consulta
K1796.1512X16Aaçogalvanizada com zinco10.9M121605,25216,68 sob consulta
K1796.1512X20Aaçogalvanizada com zinco10.9M122005,25216,68 sob consulta
K1796.1512X25Aaçogalvanizada com zinco10.9M122505,25216,68 sob consulta
K1796.1512X30Aaçogalvanizada com zinco10.9M123005,25216,68 sob consulta
K1796.1512X35Aaçogalvanizada com zinco10.9M123505,25216,68 sob consulta
K1796.1512X40Aaçogalvanizada com zinco10.9M124005,25216,68 sob consulta
K1796.1512X45Aaçogalvanizada com zinco10.9M124505,25216,68 sob consulta
K1796.1512X50Aaçogalvanizada com zinco10.9M125005,25216,68 sob consulta
K1796.1512X60Aaçogalvanizada com zinco10.9M126015,2524216,68 sob consulta
K1796.1516X30Aaçogalvanizada com zinco10.9M163006288,810 sob consulta
K1796.1516X40Aaçogalvanizada com zinco10.9M164006288,810 sob consulta
K1796.1516X45Aaçogalvanizada com zinco10.9M164506288,810 sob consulta
K1796.1516X50Aaçogalvanizada com zinco10.9M165006288,810 sob consulta
K1796.1516X60Aaçogalvanizada com zinco10.9M166006288,810 sob consulta
K1796.1103X8Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M3801,55,71,652 sob consulta
K1796.1103X10Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M31001,55,71,652 sob consulta
K1796.1103X12Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M31201,55,71,652 sob consulta
K1796.1103X16Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M31601,55,71,652 sob consulta
K1796.1103X20Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M32001,55,71,652 sob consulta
K1796.1104X8Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M4802,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1104X10Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M41002,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1104X12Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M41202,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1104X16Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M41602,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1104X20Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42002,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1104X25Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42502,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1104X30Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M4306,5307,62,22,5 sob consulta
K1796.1105X8Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M5802,49,52,753 sob consulta
K1796.1105X10Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M51002,49,52,753 sob consulta
K1796.1105X12Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M51202,49,52,753 sob consulta
K1796.1105X16Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M51602,49,52,753 sob consulta
K1796.1105X20Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M52002,49,52,753 sob consulta
K1796.1105X25Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M52502,49,52,753 sob consulta
K1796.1105X30Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M530489,52,753 sob consulta
K1796.1105X40Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M54014189,52,753 sob consulta
K1796.1105X45Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M54519239,52,753 sob consulta
K1796.1106X8Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M680310,53,34 sob consulta
K1796.1106X10Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6100310,53,34 sob consulta
K1796.1106X12Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6120310,53,34 sob consulta
K1796.1106X16Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6160310,53,34 sob consulta
K1796.1106X20Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6200310,53,34 sob consulta
K1796.1106X25Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6250310,53,34 sob consulta
K1796.1106X30Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6300310,53,34 sob consulta
K1796.1106X35Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M63561110,53,34 sob consulta
K1796.1106X40Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M640111610,53,34 sob consulta
K1796.1106X45Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M645162110,53,34 sob consulta
K1796.1106X50Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M650212610,53,34 sob consulta
K1796.1106X60Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M660313610,53,34 sob consulta
K1796.1108X10Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M81003,75144,45 sob consulta
K1796.1108X12Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M81203,75144,45 sob consulta
K1796.1108X16Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M81603,75144,45 sob consulta
K1796.1108X20Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M82003,75144,45 sob consulta
K1796.1108X25Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M82503,75144,45 sob consulta
K1796.1108X30Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M83003,75144,45 sob consulta
K1796.1108X35Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M83503,75144,45 sob consulta
K1796.1108X40Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M8405,7512144,45 sob consulta
K1796.1108X45Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M84510,7517144,45 sob consulta
K1796.1108X50Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85015,7522144,45 sob consulta
K1796.1108X60Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M86025,7532144,45 sob consulta
K1796.1110X16Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M101604,517,55,56 sob consulta
K1796.1110X20Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M102004,517,55,56 sob consulta
K1796.1110X25Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M102504,517,55,56 sob consulta
K1796.1110X30Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M103004,517,55,56 sob consulta
K1796.1110X40Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M104004,517,55,56 sob consulta
K1796.1110X50Aaço inoxidável A2superfície sem tratamento70M105010,51817,55,56 sob consulta
K1796.1603X10Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M31001,55,71,652 sob consulta
K1796.1603X12Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M31201,55,71,652 sob consulta
K1796.1603X16Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M31601,55,71,652 sob consulta
K1796.1603X20Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M32001,55,71,652 sob consulta
K1796.1604X8Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M4802,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1604X10Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M41002,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1604X12Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M41202,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1604X16Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M41602,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1604X20Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M42002,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1604X25Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M42502,17,62,22,5 sob consulta
K1796.1604X30Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M4306,5107,62,22,5 sob consulta
K1796.1605X8Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M5802,49,52,753 sob consulta
K1796.1605X10Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M51002,49,52,753 sob consulta
K1796.1605X12Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M51202,49,52,753 sob consulta
K1796.1605X16Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M51602,49,52,753 sob consulta
K1796.1605X20Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M52002,49,52,753 sob consulta
K1796.1605X25Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M52502,49,52,753 sob consulta
K1796.1605X30Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M530489,52,753 sob consulta
K1796.1605X40Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M54014189,52,753 sob consulta
K1796.1605X45Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M54519239,52,753 sob consulta
K1796.1606X8Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M680310,53,34 sob consulta
K1796.1606X10Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M6100310,53,34 sob consulta
K1796.1606X12Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M6120310,53,34 sob consulta
K1796.1606X16Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M6160310,53,34 sob consulta
K1796.1606X20Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M6200310,53,34 sob consulta
K1796.1606X25Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M6250310,53,34 sob consulta
K1796.1606X30Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M6300310,53,34 sob consulta
K1796.1606X35Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M63561110,53,34 sob consulta
K1796.1606X40Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M640111610,53,34 sob consulta
K1796.1606X45Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M645162110,53,34 sob consulta
K1796.1606X50Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M650212610,53,34 sob consulta
K1796.1606X60Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M660313610,53,34 sob consulta
K1796.1608X10Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M81003,75144,45 sob consulta
K1796.1608X12Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M81203,75144,45 sob consulta
K1796.1608X16Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M81603,75144,45 sob consulta
K1796.1608X20Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M82003,75144,45 sob consulta
K1796.1608X25Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M82503,75144,45 sob consulta
K1796.1608X30Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M83003,75144,45 sob consulta
K1796.1608X35Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M83503,75144,45 sob consulta
K1796.1608X40Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M8405,7512144,45 sob consulta
K1796.1608X45Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M84510,7517144,45 sob consulta
K1796.1608X50Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M85015,7522144,45 sob consulta
K1796.1608X60Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M86025,7532144,45 sob consulta
K1796.1610X16Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M101604,517,55,56 sob consulta
K1796.1610X20Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M102004,517,55,56 sob consulta
K1796.1610X25Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M102504,517,55,56 sob consulta
K1796.1610X30Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M103004,517,55,56 sob consulta
K1796.1610X40Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M104004,517,55,56 sob consulta
K1796.1610X50Aaço inoxidável A4superfície sem tratamento70M105010,51817,55,56 sob consulta

Parafuso com cabeça abaulada, sextavado interno e borda, DIN EN ISO 7380-2, forma B

mais informações

Desenhos

Parafuso com cabeça abaulada, sextavado interno e borda, DIN EN ISO 7380-2, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Classe de resistênciaDLLs
mín.
Comp.
máx.
D1KSWCADAces.PreçoEncomendar
K1796.2304X8Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M4802,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2304X10Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M41002,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2304X12Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M41202,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2304X16Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M41602,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2304X20Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M42002,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2304X25Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M42502,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2304X30Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M4306,5109,42,22,5 sob consulta
K1796.2305X8Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M5800,2411,82,753 sob consulta
K1796.2305X10Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M51000,2411,82,753 sob consulta
K1796.2305X12Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M51200,2411,82,753 sob consulta
K1796.2305X16Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M51600,2411,82,753 sob consulta
K1796.2305X20Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M52000,2411,82,753 sob consulta
K1796.2305X25Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M52500,2411,82,753 sob consulta
K1796.2305X30Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M5304811,82,753 sob consulta
K1796.2305X35Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M53591311,82,753 sob consulta
K1796.2306X8Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M680313,63,34 sob consulta
K1796.2306X10Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6100313,63,34 sob consulta
K1796.2306X12Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6120313,63,34 sob consulta
K1796.2306X16Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6160313,63,34 sob consulta
K1796.2306X20Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6200313,63,34 sob consulta
K1796.2306X25Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6250313,63,34 sob consulta
K1796.2306X30Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M6300313,63,34 sob consulta
K1796.2306X35Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M63561113,63,34 sob consulta
K1796.2306X40Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M640111613,63,34 sob consulta
K1796.2308X12Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M81203,7517,84,45 sob consulta
K1796.2308X16Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M81603,7517,84,45 sob consulta
K1796.2308X20Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M82003,7517,84,45 sob consulta
K1796.2308X25Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M82503,7517,84,45 sob consulta
K1796.2308X30Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M83003,7517,84,45 sob consulta
K1796.2308X35Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M83503,7517,84,45 sob consulta
K1796.2308X40Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M8405,751217,84,45 sob consulta
K1796.2308X50Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M85015,752217,84,45 sob consulta
K1796.2308X60Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M86025,753217,84,45 sob consulta
K1796.2310X25Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M102504,521,95,56 sob consulta
K1796.2310X30Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M103004,521,95,56 sob consulta
K1796.2310X35Baçosuperfície sem tratamento (preto)10.9M103504,521,95,56 sob consulta
K1796.2504X8Baçogalvanizada com zinco10.9M4802,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2504X10Baçogalvanizada com zinco10.9M41002,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2504X12Baçogalvanizada com zinco10.9M41202,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2504X16Baçogalvanizada com zinco10.9M41602,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2504X20Baçogalvanizada com zinco10.9M42002,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2504X25Baçogalvanizada com zinco10.9M42502,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2504X30Baçogalvanizada com zinco10.9M4306,5109,42,22,5 sob consulta
K1796.2505X8Baçogalvanizada com zinco10.9M5802,411,82,753 sob consulta
K1796.2505X10Baçogalvanizada com zinco10.9M51002,411,82,753 sob consulta
K1796.2505X12Baçogalvanizada com zinco10.9M51202,411,82,753 sob consulta
K1796.2505X16Baçogalvanizada com zinco10.9M51602,411,82,753 sob consulta
K1796.2505X20Baçogalvanizada com zinco10.9M52002,411,82,753 sob consulta
K1796.2505X25Baçogalvanizada com zinco10.9M52502,411,82,753 sob consulta
K1796.2505X30Baçogalvanizada com zinco10.9M5304811,82,753 sob consulta
K1796.2505X35Baçogalvanizada com zinco10.9M53591311,82,753 sob consulta
K1796.2506X8Baçogalvanizada com zinco10.9M680313,63,34 sob consulta
K1796.2506X10Baçogalvanizada com zinco10.9M6100313,63,34 sob consulta
K1796.2506X12Baçogalvanizada com zinco10.9M6120313,63,34 sob consulta
K1796.2506X16Baçogalvanizada com zinco10.9M6160313,63,34 sob consulta
K1796.2506X20Baçogalvanizada com zinco10.9M6200313,63,34 sob consulta
K1796.2506X25Baçogalvanizada com zinco10.9M6250313,63,34 sob consulta
K1796.2506X30Baçogalvanizada com zinco10.9M6300313,63,34 sob consulta
K1796.2506X35Baçogalvanizada com zinco10.9M63561113,63,34 sob consulta
K1796.2506X40Baçogalvanizada com zinco10.9M640111613,63,34 sob consulta
K1796.2508X12Baçogalvanizada com zinco10.9M81203,7517,84,45 sob consulta
K1796.2508X16Baçogalvanizada com zinco10.9M81603,7517,84,45 sob consulta
K1796.2508X20Baçogalvanizada com zinco10.9M82003,7517,84,45 sob consulta
K1796.2508X25Baçogalvanizada com zinco10.9M82503,7517,84,45 sob consulta
K1796.2508X30Baçogalvanizada com zinco10.9M83003,7517,84,45 sob consulta
K1796.2508X35Baçogalvanizada com zinco10.9M83503,7517,84,45 sob consulta
K1796.2508X40Baçogalvanizada com zinco10.9M8405,751217,84,45 sob consulta
K1796.2508X50Baçogalvanizada com zinco10.9M85015,752217,84,45 sob consulta
K1796.2508X60Baçogalvanizada com zinco10.9M86025,753217,84,45 sob consulta
K1796.2510X20Baçogalvanizada com zinco10.9M102004,521,95,56 sob consulta
K1796.2510X30Baçogalvanizada com zinco10.9M103004,521,95,56 sob consulta
K1796.2510X35Baçogalvanizada com zinco10.9M103504,521,95,56 sob consulta
K1796.2510X40Baçogalvanizada com zinco10.9M104004,521,95,56 sob consulta
K1796.2510X50Baçogalvanizada com zinco10.9M105010,51821,95,56 sob consulta
K1796.2512X20Baçogalvanizada com zinco10.9M122005,25266,68 sob consulta
K1796.2512X25Baçogalvanizada com zinco10.9M122505,25266,68 sob consulta
K1796.2512X30Baçogalvanizada com zinco10.9M123005,25266,68 sob consulta
K1796.2512X40Baçogalvanizada com zinco10.9M124005,25266,68 sob consulta
K1796.2512X50Baçogalvanizada com zinco10.9M125005,25266,68 sob consulta
K1796.2512X60Baçogalvanizada com zinco10.9M126015,2524266,68 sob consulta
K1796.2103X8Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M3801,56,91,652 sob consulta
K1796.2103X10Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M31001,56,91,652 sob consulta
K1796.2104X8Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M4802,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2104X10Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M41002,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2104X12Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M41202,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2104X16Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M41602,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2104X20Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42002,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2104X25Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42502,19,42,22,5 sob consulta
K1796.2105X8Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M5802,411,82,753 sob consulta
K1796.2105X10Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M51002,411,82,753 sob consulta
K1796.2105X12Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M51202,411,82,753 sob consulta
K1796.2105X16Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M51602,411,82,753 sob consulta
K1796.2105X20Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M52002,411,82,753 sob consulta
K1796.2105X25Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M52502,411,82,753 sob consulta
K1796.2106X8Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M680313,63,34 sob consulta
K1796.2106X10Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6100313,63,34 sob consulta
K1796.2106X12Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6120313,63,34 sob consulta
K1796.2106X16Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6160313,63,34 sob consulta
K1796.2106X20Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6200313,63,34 sob consulta
K1796.2106X25Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6250313,63,34 sob consulta
K1796.2106X30Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6300313,63,34 sob consulta
K1796.2106X35Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M63561113,63,34 sob consulta
K1796.2106X40Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M640111613,63,34 sob consulta
K1796.2106X45Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M645162113,63,34 sob consulta
K1796.2108X10Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M81003,7517,84,45 sob consulta
K1796.2108X12Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M81203,7517,84,45 sob consulta
K1796.2108X16Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M81603,7517,84,45 sob consulta
K1796.2108X20Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M82003,7517,84,45 sob consulta
K1796.2108X25Baço inoxidável A2superfície sem tratamento70M82503,7517,84,45 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33