Grupos de mercadorias
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
K0868

Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0868 Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A 196 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciapara
parafusos
D1D2

HCADAces.PreçoEncomendar
K0868.03aço-M33,270,5 sob consulta
K0868.04aço-M44,390,8 sob consulta
K0868.05aço-M55,3101 sob consulta
K0868.06aço-M66,4121,6 sob consulta
K0868.08aço-M88,4161,6 sob consulta
K0868.10aço-M1010,5202 sob consulta
K0868.12aço-M1213242,5 sob consulta
K0868.14aço-M1415282,5 sob consulta
K0868.16aço-M1617303 sob consulta
K0868.20aço-M2021373 sob consulta
K0868.24aço-M2425444 sob consulta
K0868.30aço-M3031564 sob consulta
K0868.36aço-M3637665 sob consulta
K0868.103aço inoxidável A270M33,270,5 sob consulta
K0868.104aço inoxidável A270M44,390,8 sob consulta
K0868.105aço inoxidável A270M55,3101 sob consulta
K0868.106aço inoxidável A270M66,4121,6 sob consulta
K0868.108aço inoxidável A270M88,4161,6 sob consulta
K0868.110aço inoxidável A270M1010,5202 sob consulta
K0868.112aço inoxidável A270M1213242,5 sob consulta
K0868.114aço inoxidável A270M1415282,5 sob consulta
K0868.116aço inoxidável A270M1617303 sob consulta
K0868.120aço inoxidável A270M2021373 sob consulta
K0868.124aço inoxidável A270M2425444 sob consulta
K0868.130aço inoxidável A270M3031564 sob consulta
K0868.136aço inoxidável A270M3637665 sob consulta
K0868.603aço inoxidável A470M33,270,5 sob consulta
K0868.604aço inoxidável A470M44,390,8 sob consulta
K0868.605aço inoxidável A470M55,3101 sob consulta
K0868.606aço inoxidável A470M66,4121,6 sob consulta
K0868.608aço inoxidável A470M88,4161,6 sob consulta
K0868.610aço inoxidável A470M1010,5202 sob consulta
K0868.612aço inoxidável A470M1213242,5 sob consulta
K0868.614aço inoxidável A470M1415282,5 sob consulta
K0868.616aço inoxidável A470M1617303 sob consulta
K0868.620aço inoxidável A470M2021373 sob consulta
K0868.624aço inoxidável A470M2425444 sob consulta
K0868.630aço inoxidável A470M3031564 sob consulta
K0868.636aço inoxidável A470M3637665 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33