Grupos de mercadorias
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio
K2331

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e aparelhos modernos. Os rolos para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.Material:Carcaça em chapa de aço.
Rodas de poliuretano termoplástico (TPU).
Corpo da roda feito de poliamida 6.
Versão:Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6.
Poliuretano termoplástico (TPU) cinza escuro.
Poliamida 6 cinza prateado.
Indicação:Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios.
Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos.
O revestimento feito de poliuretano termoplástico (TPU) de alta qualidade tem uma dureza de 94° Shore A e é moldado no centro da roda. O revestimento não deixa marcas, não descolore por contato e é caracterizado pela baixa resistência ao rolamento e à direção, bem como pela alta resistência à abrasão.
Aplicação:Os rodízios com revestimento de poliuretano termoplástico são usados para carrinhos de ferramentas, rodízios de piso ou no setor de higiene, por exemplo, na indústria alimentícia.Faixa de temperatura:-20 °C - +70 °C.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2331 Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio 350 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio, forma A

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaB

B1DD1HLL1Capacidade
de carga
kg
Modo de fixaçãoDenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K2331.100750251sem sistema de bloqueioA2540758,51001208075placa de aparafusamentoRodízio industrial fixo sob consulta
K2331.100800321sem sistema de bloqueioA3240808,511112080120placa de aparafusamentoRodízio industrial fixo sob consulta
K2331.101000321sem sistema de bloqueioA32401008,513612080120placa de aparafusamentoRodízio industrial fixo sob consulta
K2331.101250321sem sistema de bloqueioA32401258,516112080120placa de aparafusamentoRodízio industrial fixo sob consulta

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio, forma B

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaAB

B1DD1HLL1RCapacidade
de carga
kg
Modo de fixaçãoDenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K2331.10075025sem sistema de bloqueioB292540758,51001208066,575placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2331.10080032sem sistema de bloqueioB403240808,51111208080120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2331.10100032sem sistema de bloqueioB4032401008,51361208090120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2331.10125032sem sistema de bloqueioB4032401258,516112080102,5120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio, forma C

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaAB

B1DD1HLL1RCapacidade
de carga
kg
Modo de fixaçãoDenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K2331.100750252com sistema de bloqueio stop-fixC292540758,51001208066,575placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2331.100800322com sistema de bloqueio stop-fixC403240808,51111208080120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2331.101000322com sistema de bloqueio stop-fixC4032401008,51361208090120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
K2331.101250322com sistema de bloqueio stop-fixC4032401258,516112080102,5120placa de aparafusamentoRodízio industrial giratório sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33