Grupos de mercadorias
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
K2030

Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em polietileno.Versão:Corpo básico preto ou branco.Indicação:Adequado para parafusos sextavados DIN 931, DIN 933 e porcas sextavadas DIN 934.Aplicação:As tampas com sextavado interno servem como proteção contra sujeira, arestas afiadas e ocultam cabeças de parafusos e porcas salientes.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2030 Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados 142 kB

Desenhos

Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
H

RoscaSWCADAces.PreçoEncomendar
K2030.007preto8M47sob consulta
K2030.008preto10M58sob consulta
K2030.010preto12,5M610sob consulta
K2030.013preto15M813sob consulta
K2030.016preto19,5M1016sob consulta
K2030.017preto19,5M1017sob consulta
K2030.018preto20,5M1218sob consulta
K2030.019preto20,5M1219sob consulta
K2030.022preto24M1422sob consulta
K2030.024preto26M1624sob consulta
K2030.030preto32,5M2030sob consulta
K2030.032preto36M2232sob consulta
K2030.036preto39M2436sob consulta
K2030.046preto50M3046sob consulta
K2030.107branco8M47sob consulta
K2030.108branco10M58sob consulta
K2030.110branco12,5M610sob consulta
K2030.113branco15M813sob consulta
K2030.116branco19,5M1016sob consulta
K2030.117branco19,5M1017sob consulta
K2030.118branco20,5M1218sob consulta
K2030.119branco20,5M1219sob consulta
K2030.122branco24M1422sob consulta
K2030.124branco26M1624sob consulta
K2030.130branco32,5M2030sob consulta
K2030.132branco36M2232sob consulta
K2030.136branco39M2436sob consulta
K2030.146branco50M3046sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33