Grupos de mercadorias
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
K1418

Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Parafusos olhais com rosca próxima ao olhal.
Pino de eixo adequado, veja item K0007.
Indicação de desenho:
U = máx. 2 P (rosca incompleta)
X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1418 Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa 213 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB

Desenhos

Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1D2

D3LL1
máx.
RSCADAces.PreçoEncomendar
K1418.0650açoM6614501447 sob consulta
K1418.0660açoM6614601447 sob consulta
K1418.0670açoM6614701447 sob consulta
K1418.0680açoM6614801447 sob consulta
K1418.0850açoM8818501649 sob consulta
K1418.0860açoM8818601649 sob consulta
K1418.0870açoM8818701649 sob consulta
K1418.0880açoM8818801649 sob consulta
K1418.08100açoM88181001649 sob consulta
K1418.1050açoM1010205018412 sob consulta
K1418.1060açoM1010206018412 sob consulta
K1418.1070açoM1010207018412 sob consulta
K1418.1080açoM1010208018412 sob consulta
K1418.10100açoM10102010018412 sob consulta
K1418.10120açoM10102012018412 sob consulta
K1418.1250açoM1212255023614 sob consulta
K1418.1260açoM1212256023614 sob consulta
K1418.1270açoM1212257023614 sob consulta
K1418.1280açoM1212258023614 sob consulta
K1418.12100açoM12122510023614 sob consulta
K1418.12120açoM12122512023614 sob consulta
K1418.12130açoM12122513023614 sob consulta
K1418.1670açoM1616327027617 sob consulta
K1418.1680açoM1616328027617 sob consulta
K1418.16100açoM16163210027617 sob consulta
K1418.16120açoM16163212027617 sob consulta
K1418.16140açoM16163214027617 sob consulta
K1418.16160açoM16163216027617 sob consulta
K1418.20100açoM20184010032622 sob consulta
K1418.20120açoM20184012032622 sob consulta
K1418.20140açoM20184014032622 sob consulta
K1418.20160açoM20184016032622 sob consulta
K1418.24160açoM242245160401025 sob consulta
K1418.24240açoM242245240401025 sob consulta
K1418.10650aço inoxidávelM6614501447 sob consulta
K1418.10660aço inoxidávelM6614601447 sob consulta
K1418.10670aço inoxidávelM6614701447 sob consulta
K1418.10680aço inoxidávelM6614801447 sob consulta
K1418.10850aço inoxidávelM8818501649 sob consulta
K1418.10860aço inoxidávelM8818601649 sob consulta
K1418.10870aço inoxidávelM8818701649 sob consulta
K1418.10880aço inoxidávelM8818801649 sob consulta
K1418.108100aço inoxidávelM88181001649 sob consulta
K1418.11050aço inoxidávelM1010205018412 sob consulta
K1418.11060aço inoxidávelM1010206018412 sob consulta
K1418.11070aço inoxidávelM1010207018412 sob consulta
K1418.11080aço inoxidávelM1010208018412 sob consulta
K1418.110100aço inoxidávelM10102010018412 sob consulta
K1418.110120aço inoxidávelM10102012018412 sob consulta
K1418.11250aço inoxidávelM1212255023614 sob consulta
K1418.11260aço inoxidávelM1212256023614 sob consulta
K1418.11270aço inoxidávelM1212257023614 sob consulta
K1418.11280aço inoxidávelM1212258023614 sob consulta
K1418.112100aço inoxidávelM12122510023614 sob consulta
K1418.112120aço inoxidávelM12122512023614 sob consulta
K1418.112130aço inoxidávelM12122513023614 sob consulta
K1418.11670aço inoxidávelM1616327027617 sob consulta
K1418.11680aço inoxidávelM1616328027617 sob consulta
K1418.116100aço inoxidávelM16163210027617 sob consulta
K1418.116120aço inoxidávelM16163212027617 sob consulta
K1418.116140aço inoxidávelM16163214027617 sob consulta
K1418.116160aço inoxidávelM16163216027617 sob consulta
K1418.120100aço inoxidávelM20184010032622 sob consulta
K1418.120120aço inoxidávelM20184012032622 sob consulta
K1418.120140aço inoxidávelM20184014032622 sob consulta
K1418.120160aço inoxidávelM20184016032622 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33