Grupos de mercadorias
Pino de retenção pneumático de aço inoxidável
K2202

Pino de retenção pneumático de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Os pinos de retenção pneumáticos são atuados por ar comprimido. Isso possibilita a retração ou extensão automática do pino de travamento.
Além disso, o ponto de travamento pode estar localizado em uma área inacessível à operação manual.

Na versão com sensor de condição, o status de atuação pode ser registrado e processado de forma técnica de eletrônica.
O sensor de campo magnético usado para essa finalidade é fixador nos perfis com ranhura do suporte para sensor. O sensor de condição e o suporte para sensor podem ser movidos axialmente e fixados de acordo com a posição de detecção desejada.
Material:

Bucha roscada aço inoxidável 1.4305.
Pino de bloqueio aço inoxidável 1.4034.
Vedação do cilindro e O-rings NBR.
Vedação do haste TPU.
Ímã NdFeB.
Contraporca de aço inoxidável A2-70.

Sensor de campo magnético termoplástico PA12.
Suporte do sensor POM, perfil com ranhura de alumínio.

Versão:Cavilha de retenção endurecida, retificada e com superfície sem tratamento.Modo de operação:Forma A e B: ação simples com retorno por mola
Forma C: ação dupla
Dados técnicos:Propriedades Pneumáticas:
Pressão de operação: 4-6 bar
ar filtrado, seco, com ou sem óleo

Sensor de campo magnético:
Configuração de saída: PNP normalmente aberto (NO)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de operação: 200 mA
Intensidade de campo de comutação: 2 kA/m
Frequência de comutação: 3000 Hz
Resistente a curto-circuito: sim
Resistente a polaridade inversa: não
Grau de proteção: IP67
Tipo de conexão: cabo PUR de 2 m
Faixa de temperatura: -25 °C - +85 °C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicação:Em sistemas e dispositivos de produção automatizados.Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CAcessórios:Sensor de campo magnético K2203.
Suporte de sensor com ranhura em T K2204.
Indicação de desenho:
Forma A: ação simples, extensão pneumática
Forma B: ação simples, retração pneumática
Forma C: ação dupla
1) Conexão 1 - extensão pneumática
2) Conexão 2 - retração pneumática
3) Com sensor de condição
P: pressão operacional
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2202 Pino de retenção pneumático de aço inoxidável 219 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de retenção pneumático de aço inoxidável

Pino de retenção de aço inoxidável pneumático, forma A, de ação simples, com extensão pneumática

mais informações

Desenhos

Pino de retenção de aço inoxidável pneumático, forma A, de ação simples, com extensão pneumática

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2BD

D1D2D3D4D5HCurso
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCADAces.PreçoEncomendar
K2202.120610A--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 sob consulta
K2202.130815A--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 sob consulta
K2202.141015A--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 sob consulta
K2202.141215A--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 sob consulta
K2202.1206101Acom sensor de condição356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 sob consulta
K2202.1308151Acom sensor de condição358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 sob consulta
K2202.1410151Acom sensor de condição3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 sob consulta
K2202.1412151Acom sensor de condição3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 sob consulta
Código do artigoP=Pressão
operacional
bar
F6=Força do pistão
a 6 bar
(N)
F1 = força de
mola estendida
(N)
F2 = força da
mola retraída
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
K2202.1206104-6833011 sob consulta
K2202.1308154-6833011 sob consulta
K2202.1410154-6833011 sob consulta
K2202.1412154-6833011 sob consulta
K2202.12061014-6833011 sob consulta
K2202.13081514-6833011 sob consulta
K2202.14101514-6833011 sob consulta
K2202.14121514-6833011 sob consulta

Pino de retenção, aço inoxidável, pneumático, forma B, ação simples, retração pneumática

mais informações

Desenhos

Pino de retenção, aço inoxidável, pneumático, forma B, ação simples, retração pneumática

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2BD

D1D2D3D4D5HCurso
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCADAces.PreçoEncomendar
K2202.220610B--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 sob consulta
K2202.230815B--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 sob consulta
K2202.241015B--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 sob consulta
K2202.241215B--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 sob consulta
K2202.2206101Bcom sensor de condição356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 sob consulta
K2202.2308151Bcom sensor de condição358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 sob consulta
K2202.2410151Bcom sensor de condição3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 sob consulta
K2202.2412151Bcom sensor de condição3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 sob consulta
Código do artigoFormaP=Pressão
operacional
bar
F6=Força de retração
a 6 bar
(N)
F1 = força de
mola estendida
(N)
F2 = força da
mola retraída
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
K2202.220610B4-6661130 sob consulta
K2202.230815B4-6661130 sob consulta
K2202.241015B4-6661130 sob consulta
K2202.241215B4-6661130 sob consulta
K2202.2206101B4-6661130 sob consulta
K2202.2308151B4-6661130 sob consulta
K2202.2410151B4-6661130 sob consulta
K2202.2412151B4-6661130 sob consulta

Pino de retenção de aço inoxidável pneumático, forma C, de ação dupla

mais informações

Desenhos

Pino de retenção de aço inoxidável pneumático, forma C, de ação dupla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2BD

D1D2D3D4D5HCurso
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCADAces.PreçoEncomendar
K2202.320610C--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 sob consulta
K2202.330815C--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 sob consulta
K2202.341015C--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 sob consulta
K2202.341215C--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 sob consulta
K2202.3206101Ccom sensor de condição356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 sob consulta
K2202.3308151Ccom sensor de condição358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 sob consulta
K2202.3410151Ccom sensor de condição3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 sob consulta
K2202.3412151Ccom sensor de condição3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 sob consulta
Código do artigoFormaP=Pressão
operacional
bar
F6=Força do pistão
a 6 bar
(N)
F6=Força de retração
a 6 bar
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
K2202.320610C4-611396 sob consulta
K2202.330815C4-611396 sob consulta
K2202.341015C4-611396 sob consulta
K2202.341215C4-611396 sob consulta
K2202.3206101C4-611396 sob consulta
K2202.3308151C4-611396 sob consulta
K2202.3410151C4-611396 sob consulta
K2202.3412151C4-611396 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33