Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.Versão:branco.Indicação:As arruelas amortecem as vibrações, além de protegerem as uniões aparafusadas, durante a pré-montagem, entre outros.
Além disso, as arruelas protegem a superfície contra danos.
Somente adequado para buchas com alívio, por exemplo, em parafusos olhais.
Aplicação:Pressione ou gire as arruelas sobre a rosca.Atenção:Ao usar as arruelas com parafusos olhais, as forças indicadas dos parafusos olhais não podem ser garantidas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1526 Arruelas em plástico sem risco de perda 257 kB

Desenhos

Arruelas em plástico sem risco de perda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2GHCADAces.PreçoEncomendar
K1526.054,310M50,5 sob consulta
K1526.065,112M60,5 sob consulta
K1526.086,214M80,5 sob consulta
K1526.108,420M101 sob consulta
K1526.129,820M121 sob consulta
K1526.1613,528M161 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33