Grupos de mercadorias
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto
Hygienic USIT®
K1595

Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:

Conjunto: parafuso sextavado com flange K1492 + anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.

Somente a combinação de parafuso sextavado com flange e anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode garantir uma vedação livre de zonas mortas.

O parafuso sextavado com flange para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® é apropriado para fixação em setores de higiene, além de corresponder às diretrizes do EHEDG, como confirmado pelo respectivo certificado.

Material:

Parafuso sextavado: aço inoxidável 1.4404
Arruela: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação:
75 EPDM 295 (preto).
70 EPDM 253815 (branco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).

Versão:Parafuso sextavado: polido.Indicação:

O certificado do EHEDG é válido somente para a combinação de parafuso sextavado com flange K1492 e anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 compatível.

Atenção:

O funcionamento do sistema de aparafusamento Hygienic USIT® foi testado com materiais de aço inoxidável e agentes de limpeza convencionais. A adequação ao respectivo tipo de aplicação deve ser testada pelo usuário.

Acessórios:Porca calota flangeada K1493.
Soquetes com encaixes de plástico K1361.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1595 Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT® 379 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 326 kB
 Torques 35,9 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

Desenhos

Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto
Hygienic USIT®

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
dos componentes
FormaDLD1

BKRSWD2D3SPermissão /
Certificação
CADAces.PreçoEncomendar
K1595.041X875 EPDM 295pretoAM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.041X1075 EPDM 295pretoAM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.041X1275 EPDM 295pretoAM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.041X1675 EPDM 295pretoAM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.041X2075 EPDM 295pretoAM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.041X2575 EPDM 295pretoBM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.041X3075 EPDM 295pretoBM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.041X3575 EPDM 295pretoBM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.041X4075 EPDM 295pretoBM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.051X1075 EPDM 295pretoAM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.051X1275 EPDM 295pretoAM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.051X1675 EPDM 295pretoAM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.051X2075 EPDM 295pretoAM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.051X2575 EPDM 295pretoBM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.051X3075 EPDM 295pretoBM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.051X3575 EPDM 295pretoBM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.051X4075 EPDM 295pretoBM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.051X4575 EPDM 295pretoBM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.051X5075 EPDM 295pretoBM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.061X1275 EPDM 295pretoAM61214-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.061X1675 EPDM 295pretoAM61614-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.061X2075 EPDM 295pretoAM62014-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.061X2575 EPDM 295pretoAM62514-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.061X3075 EPDM 295pretoBM63014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.061X3575 EPDM 295pretoBM63514189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.061X4075 EPDM 295pretoBM64014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.061X4575 EPDM 295pretoBM64514189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.061X5075 EPDM 295pretoBM65014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.061X6075 EPDM 295pretoBM66014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.081X1675 EPDM 295pretoAM81618-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X2075 EPDM 295pretoAM82018-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X2575 EPDM 295pretoAM82518-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X3075 EPDM 295pretoAM83018-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X3575 EPDM 295pretoAM83518-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X4075 EPDM 295pretoBM840182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X4575 EPDM 295pretoBM845182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X5075 EPDM 295pretoBM850182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X6075 EPDM 295pretoBM860182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X7075 EPDM 295pretoBM870182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.081X8075 EPDM 295pretoBM880182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.101X2075 EPDM 295pretoAM102022-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.101X2575 EPDM 295pretoAM102522-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.101X3075 EPDM 295pretoAM103022-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.101X3575 EPDM 295pretoAM103522-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.101X4075 EPDM 295pretoAM104022-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.101X4575 EPDM 295pretoBM10452226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.101X5075 EPDM 295pretoBM10502226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.101X6075 EPDM 295pretoBM10602226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.101X7075 EPDM 295pretoBM10702226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.101X8075 EPDM 295pretoBM10802226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.121X2575 EPDM 295pretoAM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.121X3075 EPDM 295pretoAM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.121X3575 EPDM 295pretoAM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.121X4075 EPDM 295pretoAM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.121X4575 EPDM 295pretoAM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.121X5075 EPDM 295pretoBM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.121X6075 EPDM 295pretoBM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.121X7075 EPDM 295pretoBM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.121X8075 EPDM 295pretoBM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.161X3075 EPDM 295pretoAM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.161X3575 EPDM 295pretoAM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.161X4075 EPDM 295pretoAM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.161X4575 EPDM 295pretoAM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.161X5075 EPDM 295pretoAM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.161X6075 EPDM 295pretoAM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.161X7075 EPDM 295pretoBM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.161X8075 EPDM 295pretoBM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.042X870 EPDM 253815brancoAM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.042X1070 EPDM 253815brancoAM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.042X1270 EPDM 253815brancoAM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.042X1670 EPDM 253815brancoAM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.042X2070 EPDM 253815brancoAM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.042X2570 EPDM 253815brancoBM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.042X3070 EPDM 253815brancoBM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.042X3570 EPDM 253815brancoBM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.042X4070 EPDM 253815brancoBM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.052X1070 EPDM 253815brancoAM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.052X1270 EPDM 253815brancoAM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.052X1670 EPDM 253815brancoAM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.052X2070 EPDM 253815brancoAM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.052X2570 EPDM 253815brancoBM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.052X3070 EPDM 253815brancoBM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.052X3570 EPDM 253815brancoBM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.052X4070 EPDM 253815brancoBM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.052X4570 EPDM 253815brancoBM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.052X5070 EPDM 253815brancoBM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.062X1270 EPDM 253815brancoAM61214-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.062X1670 EPDM 253815brancoAM61614-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.062X2070 EPDM 253815brancoAM62014-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.062X2570 EPDM 253815brancoAM62514-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.062X3070 EPDM 253815brancoBM63014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.062X3570 EPDM 253815brancoBM63514189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.062X4070 EPDM 253815brancoBM64014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.062X4570 EPDM 253815brancoBM64514189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.062X5070 EPDM 253815brancoBM65014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.062X6070 EPDM 253815brancoBM66014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.082X1670 EPDM 253815brancoAM81618-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X2070 EPDM 253815brancoAM82018-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X2570 EPDM 253815brancoAM82518-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X3070 EPDM 253815brancoAM83018-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X3570 EPDM 253815brancoAM83518-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X4070 EPDM 253815brancoBM840182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X4570 EPDM 253815brancoBM845182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X5070 EPDM 253815brancoBM850182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X6070 EPDM 253815brancoBM860182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X7070 EPDM 253815brancoBM870182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.082X8070 EPDM 253815brancoBM880182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.102X2070 EPDM 253815brancoAM102022-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.102X2570 EPDM 253815brancoAM102522-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.102X3070 EPDM 253815brancoAM103022-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.102X3570 EPDM 253815brancoAM103522-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.102X4070 EPDM 253815brancoAM104022-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.102X4570 EPDM 253815brancoBM10452226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.102X5070 EPDM 253815brancoBM10502226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.102X6070 EPDM 253815brancoBM10602226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.102X7070 EPDM 253815brancoBM10702226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.102X8070 EPDM 253815brancoBM10802226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.122X2570 EPDM 253815brancoAM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.122X3070 EPDM 253815brancoAM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.122X3570 EPDM 253815brancoAM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.122X4070 EPDM 253815brancoAM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.122X4570 EPDM 253815brancoAM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.122X5070 EPDM 253815brancoBM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.122X6070 EPDM 253815brancoBM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.122X7070 EPDM 253815brancoBM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.122X8070 EPDM 253815brancoBM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.162X3070 EPDM 253815brancoAM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.162X3570 EPDM 253815brancoAM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.162X4070 EPDM 253815brancoAM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.162X4570 EPDM 253815brancoAM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.162X5070 EPDM 253815brancoAM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.162X6070 EPDM 253815brancoAM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.162X7070 EPDM 253815brancoBM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.162X8070 EPDM 253815brancoBM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.044X8fluoroprene XP 45azulAM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.044X10fluoroprene XP 45azulAM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.044X12fluoroprene XP 45azulAM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.044X16fluoroprene XP 45azulAM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.044X20fluoroprene XP 45azulAM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.044X25fluoroprene XP 45azulBM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.044X30fluoroprene XP 45azulBM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.044X35fluoroprene XP 45azulBM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.044X40fluoroprene XP 45azulBM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG sob consulta
K1595.054X10fluoroprene XP 45azulAM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.054X12fluoroprene XP 45azulAM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.054X16fluoroprene XP 45azulAM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.054X20fluoroprene XP 45azulAM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.054X25fluoroprene XP 45azulBM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.054X30fluoroprene XP 45azulBM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.054X35fluoroprene XP 45azulBM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.054X40fluoroprene XP 45azulBM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.054X45fluoroprene XP 45azulBM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.054X50fluoroprene XP 45azulBM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG sob consulta
K1595.064X12fluoroprene XP 45azulAM61214-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.064X16fluoroprene XP 45azulAM61614-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.064X20fluoroprene XP 45azulAM62014-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.064X25fluoroprene XP 45azulAM62514-9,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.064X30fluoroprene XP 45azulBM63014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.064X35fluoroprene XP 45azulBM63514189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.064X40fluoroprene XP 45azulBM64014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.064X45fluoroprene XP 45azulBM64514189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.064X50fluoroprene XP 45azulBM65014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.064X60fluoroprene XP 45azulBM66014189,20,551013,16,11EHEDG sob consulta
K1595.084X16fluoroprene XP 45azulAM81618-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X20fluoroprene XP 45azulAM82018-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X25fluoroprene XP 45azulAM82518-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X30fluoroprene XP 45azulAM83018-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X35fluoroprene XP 45azulAM83518-11,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X40fluoroprene XP 45azulBM840182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X45fluoroprene XP 45azulBM845182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X50fluoroprene XP 45azulBM850182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X60fluoroprene XP 45azulBM860182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X70fluoroprene XP 45azulBM870182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.084X80fluoroprene XP 45azulBM880182211,70,61316,98,11EHEDG sob consulta
K1595.104X20fluoroprene XP 45azulAM102022-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.104X25fluoroprene XP 45azulAM102522-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.104X30fluoroprene XP 45azulAM103022-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.104X35fluoroprene XP 45azulAM103522-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.104X40fluoroprene XP 45azulAM104022-140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.104X45fluoroprene XP 45azulBM10452226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.104X50fluoroprene XP 45azulBM10502226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.104X60fluoroprene XP 45azulBM10602226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.104X70fluoroprene XP 45azulBM10702226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.104X80fluoroprene XP 45azulBM10802226140,751621,210,11,5EHEDG sob consulta
K1595.124X25fluoroprene XP 45azulAM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.124X30fluoroprene XP 45azulAM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.124X35fluoroprene XP 45azulAM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.124X40fluoroprene XP 45azulAM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.124X45fluoroprene XP 45azulAM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.124X50fluoroprene XP 45azulBM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.124X60fluoroprene XP 45azulBM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.124X70fluoroprene XP 45azulBM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.124X80fluoroprene XP 45azulBM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG sob consulta
K1595.164X30fluoroprene XP 45azulAM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.164X35fluoroprene XP 45azulAM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.164X40fluoroprene XP 45azulAM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.164X45fluoroprene XP 45azulAM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.164X50fluoroprene XP 45azulAM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.164X60fluoroprene XP 45azulAM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.164X70fluoroprene XP 45azulBM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
K1595.164X80fluoroprene XP 45azulBM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33