Grupos de mercadorias
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
K0797

Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação:Para M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, o ângulo de ponta é de 120°.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0797 Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027 181 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMateriais

D1D2LTSWCADAces.PreçoEncomendar
K0797.03X5açoM3-51,21,5 sob consulta
K0797.03X6açoM3-61,21,5 sob consulta
K0797.03X8açoM3-81,21,5 sob consulta
K0797.03X10açoM3-101,21,5 sob consulta
K0797.03X12açoM3-121,21,5 sob consulta
K0797.03X16açoM3-161,21,5 sob consulta
K0797.03X20açoM3-201,21,5 sob consulta
K0797.04X5açoM4-51,52 sob consulta
K0797.04X6açoM4-61,52 sob consulta
K0797.04X8açoM4-81,52 sob consulta
K0797.04X10açoM4-101,52 sob consulta
K0797.04X12açoM4-121,52 sob consulta
K0797.04X16açoM4-161,52 sob consulta
K0797.04X20açoM4-201,52 sob consulta
K0797.04X25açoM4-251,52 sob consulta
K0797.05X5açoM5-522,5 sob consulta
K0797.05X6açoM5-622,5 sob consulta
K0797.05X8açoM5-822,5 sob consulta
K0797.05X10açoM5-1022,5 sob consulta
K0797.05X12açoM5-1222,5 sob consulta
K0797.05X14açoM5-1422,5 sob consulta
K0797.05X16açoM5-1622,5 sob consulta
K0797.05X20açoM5-2022,5 sob consulta
K0797.05X25açoM5-2522,5 sob consulta
K0797.05X30açoM5-3022,5 sob consulta
K0797.06X6açoM61,5623 sob consulta
K0797.06X8açoM61,5823 sob consulta
K0797.06X10açoM61,51023 sob consulta
K0797.06X12açoM61,51223 sob consulta
K0797.06X16açoM61,51623 sob consulta
K0797.06X20açoM61,52023 sob consulta
K0797.06X25açoM61,52523 sob consulta
K0797.06X30açoM61,53023 sob consulta
K0797.06X35açoM61,53523 sob consulta
K0797.06X40açoM61,54023 sob consulta
K0797.06X45açoM61,54523 sob consulta
K0797.08X8açoM82834 sob consulta
K0797.06X50açoM61,55023 sob consulta
K0797.06X60açoM61,56023 sob consulta
K0797.08X10açoM821034 sob consulta
K0797.08X12açoM821234 sob consulta
K0797.08X14açoM821434 sob consulta
K0797.08X16açoM821634 sob consulta
K0797.08X20açoM822034 sob consulta
K0797.08X25açoM822534 sob consulta
K0797.08X30açoM823034 sob consulta
K0797.08X35açoM823534 sob consulta
K0797.08X40açoM824034 sob consulta
K0797.08X45açoM824534 sob consulta
K0797.08X50açoM825034 sob consulta
K0797.08X60açoM826034 sob consulta
K0797.10X10açoM102,51045 sob consulta
K0797.10X12açoM102,51265 sob consulta
K0797.10X16açoM102,51665 sob consulta
K0797.10X20açoM102,52065 sob consulta
K0797.10X25açoM102,52565 sob consulta
K0797.10X30açoM102,53065 sob consulta
K0797.10X35açoM102,53565 sob consulta
K0797.10X40açoM102,54065 sob consulta
K0797.10X45açoM102,54565 sob consulta
K0797.10X50açoM102,55065 sob consulta
K0797.10X60açoM102,56065 sob consulta
K0797.10X70açoM102,57065 sob consulta
K0797.10X80açoM102,58065 sob consulta
K0797.103X5aço inoxidávelM3-51,21,5 sob consulta
K0797.103X6aço inoxidávelM3-61,21,5 sob consulta
K0797.103X8aço inoxidávelM3-81,21,5 sob consulta
K0797.103X10aço inoxidávelM3-101,21,5 sob consulta
K0797.103X12aço inoxidávelM3-121,21,5 sob consulta
K0797.103X16aço inoxidávelM3-161,21,5 sob consulta
K0797.103X20aço inoxidávelM3-201,21,5 sob consulta
K0797.104X5aço inoxidávelM4-51,52 sob consulta
K0797.104X6aço inoxidávelM4-61,52 sob consulta
K0797.104X8aço inoxidávelM4-81,52 sob consulta
K0797.104X10aço inoxidávelM4-101,52 sob consulta
K0797.104X12aço inoxidávelM4-121,52 sob consulta
K0797.104X16aço inoxidávelM4-161,52 sob consulta
K0797.104X20aço inoxidávelM4-201,52 sob consulta
K0797.104X25aço inoxidávelM4-251,52 sob consulta
K0797.105X5aço inoxidávelM5-522,5 sob consulta
K0797.105X6aço inoxidávelM5-622,5 sob consulta
K0797.105X8aço inoxidávelM5-822,5 sob consulta
K0797.105X10aço inoxidávelM5-1022,5 sob consulta
K0797.105X12aço inoxidávelM5-1222,5 sob consulta
K0797.105X14aço inoxidávelM5-1422,5 sob consulta
K0797.105X16aço inoxidávelM5-1622,5 sob consulta
K0797.105X20aço inoxidávelM5-2022,5 sob consulta
K0797.105X25aço inoxidávelM5-2522,5 sob consulta
K0797.105X30aço inoxidávelM5-3022,5 sob consulta
K0797.106X6aço inoxidávelM61,5623 sob consulta
K0797.106X8aço inoxidávelM61,5823 sob consulta
K0797.106X10aço inoxidávelM61,51023 sob consulta
K0797.106X12aço inoxidávelM61,51223 sob consulta
K0797.106X16aço inoxidávelM61,51623 sob consulta
K0797.106X20aço inoxidávelM61,52023 sob consulta
K0797.106X25aço inoxidávelM61,52523 sob consulta
K0797.106X30aço inoxidávelM61,53023 sob consulta
K0797.106X35aço inoxidávelM61,53523 sob consulta
K0797.106X40aço inoxidávelM61,54023 sob consulta
K0797.106X45aço inoxidávelM61,54523 sob consulta
K0797.106X50aço inoxidávelM61,55023 sob consulta
K0797.106X60aço inoxidávelM61,56023 sob consulta
K0797.108X8aço inoxidávelM82834 sob consulta
K0797.108X10aço inoxidávelM821034 sob consulta
K0797.108X12aço inoxidávelM821234 sob consulta
K0797.108X14aço inoxidávelM821434 sob consulta
K0797.108X16aço inoxidávelM821634 sob consulta
K0797.108X20aço inoxidávelM822034 sob consulta
K0797.108X25aço inoxidávelM822534 sob consulta
K0797.108X30aço inoxidávelM823034 sob consulta
K0797.108X35aço inoxidávelM823534 sob consulta
K0797.108X40aço inoxidávelM824034 sob consulta
K0797.108X45aço inoxidávelM824534 sob consulta
K0797.108X50aço inoxidávelM825034 sob consulta
K0797.108X60aço inoxidávelM826034 sob consulta
K0797.110X10aço inoxidávelM102,51045 sob consulta
K0797.110X12aço inoxidávelM102,51265 sob consulta
K0797.110X16aço inoxidávelM102,51665 sob consulta
K0797.110X20aço inoxidávelM102,52065 sob consulta
K0797.110X25aço inoxidávelM102,52565 sob consulta
K0797.110X30aço inoxidávelM102,53065 sob consulta
K0797.110X35aço inoxidávelM102,53565 sob consulta
K0797.110X40aço inoxidávelM102,54065 sob consulta
K0797.110X45aço inoxidávelM102,54565 sob consulta
K0797.110X50aço inoxidávelM102,55065 sob consulta
K0797.110X60aço inoxidávelM102,56065 sob consulta
K0797.110X70aço inoxidávelM102,57065 sob consulta
K0797.110X80aço inoxidávelM102,58065 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33