Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.
Aço inoxável A2.
Versão:Forma W = brunida.
Forma H = endurecida e com superfícies planas retificadas.
Indicação:A forma H é cementada com exceção da rosca. Ambas as superfícies planas são retificadas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1917 Porcas ranhuradas DIN 1804 163 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas DIN 1804

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Largura da ranhura B
de acordo com a norma DIN 650
D1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1917.110Waço cementado5M10x1252060,52 sob consulta
K1917.112Waço cementado5M12x1,5282360,52 sob consulta
K1917.114Waço cementado5M14x1,5302570,52 sob consulta
K1917.116Waço cementado5M16x1,5322770,52 sob consulta
K1917.118Waço cementado6M18x1,5342880,52,5 sob consulta
K1917.120Waço cementado6M20x1,5363080,52,5 sob consulta
K1917.122Waço cementado6M22x1,5403490,52,5 sob consulta
K1917.124Waço cementado6M24x1,5423690,52,5 sob consulta
K1917.126Waço cementado7M26x1,54538100,53 sob consulta
K1917.128Waço cementado7M28x1,55043100,53 sob consulta
K1917.130Waço cementado7M30x1,55043100,53 sob consulta
K1917.132Waço cementado7M32x1,55245110,53 sob consulta
K1917.135Waço cementado7M35x1,55548110,53 sob consulta
K1917.138Waço cementado8M38x1,55850110,53,5 sob consulta
K1917.140Waço cementado8M40x1,56254120,53,5 sob consulta
K1917.142Waço cementado8M42x1,56254120,53,5 sob consulta
K1917.210Haço cementado5M10x1252060,52 sob consulta
K1917.212Haço cementado5M12x1,5282360,52 sob consulta
K1917.214Haço cementado5M14x1,5302570,52 sob consulta
K1917.216Haço cementado5M16x1,5322770,52 sob consulta
K1917.218Haço cementado6M18x1,5342880,52,5 sob consulta
K1917.220Haço cementado6M20x1,5363080,52,5 sob consulta
K1917.222Haço cementado6M22x1,5403490,52,5 sob consulta
K1917.224Haço cementado6M24x1,5423690,52,5 sob consulta
K1917.226Haço cementado7M26x1,54538100,53 sob consulta
K1917.228Haço cementado7M28x1,55043100,53 sob consulta
K1917.230Haço cementado7M30x1,55043100,53 sob consulta
K1917.232Haço cementado7M32x1,55245110,53 sob consulta
K1917.235Haço cementado7M35x1,55548110,53 sob consulta
K1917.238Haço cementado8M38x1,55850110,53,5 sob consulta
K1917.240Haço cementado8M40x1,56254120,53,5 sob consulta
K1917.242Haço cementado8M42x1,56254120,53,5 sob consulta
K1917.310-aço inoxidável A25M10x1252060,52 sob consulta
K1917.312-aço inoxidável A25M12x1,5282360,52 sob consulta
K1917.314-aço inoxidável A25M14x1,5302570,52 sob consulta
K1917.316-aço inoxidável A25M16x1,5322770,52 sob consulta
K1917.318-aço inoxidável A26M18x1,5342880,52,5 sob consulta
K1917.320-aço inoxidável A26M20x1,5363080,52,5 sob consulta
K1917.322-aço inoxidável A26M22x1,5403490,52,5 sob consulta
K1917.324-aço inoxidável A26M24x1,5423690,52,5 sob consulta
K1917.326-aço inoxidável A27M26x1,54538100,53 sob consulta
K1917.328-aço inoxidável A27M28x1,55043100,53 sob consulta
K1917.330-aço inoxidável A27M30x1,55043100,53 sob consulta
K1917.332-aço inoxidável A27M32x1,55245110,53 sob consulta
K1917.335-aço inoxidável A27M35x1,55548110,53 sob consulta
K1917.338-aço inoxidável A28M38x1,55850110,53,5 sob consulta
K1917.340-aço inoxidável A28M40x1,56254120,53,5 sob consulta
K1917.342-aço inoxidável A28M42x1,56254120,53,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33