Grupos de mercadorias
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
K2099

Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Arruelas em aço ou aço inoxidável.Versão:Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:As arruelas DIN 433 são arruelas lisas fabricadas em conformidade com a norma DIN 433. Elas são utilizadas para distribuir a carga por uma área maior e evitar que a cabeça do parafuso ou a porca se afundem no material.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2099 Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável 151 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
D1

D2Hpara
parafusos
CADAces.PreçoEncomendar
K2099.030açosuperfície sem tratamento3,260,5M3 sob consulta
K2099.040açosuperfície sem tratamento4,380,5M4 sob consulta
K2099.050açosuperfície sem tratamento5,391M5 sob consulta
K2099.060açosuperfície sem tratamento6,4111,6M6 sob consulta
K2099.080açosuperfície sem tratamento8,4151,6M8 sob consulta
K2099.100açosuperfície sem tratamento10,5181,6M10 sob consulta
K2099.120açosuperfície sem tratamento13202M12 sob consulta
K2099.140açosuperfície sem tratamento15242,5M14 sob consulta
K2099.160açosuperfície sem tratamento17282,5M16 sob consulta
K2099.180açosuperfície sem tratamento19303M18 sob consulta
K2099.200açosuperfície sem tratamento21343M20 sob consulta
K2099.031açozincada3,260,5M3 sob consulta
K2099.041açozincada4,380,5M4 sob consulta
K2099.051açozincada5,391M5 sob consulta
K2099.061açozincada6,4111,6M6 sob consulta
K2099.081açozincada8,4151,6M8 sob consulta
K2099.101açozincada10,5181,6M10 sob consulta
K2099.121açozincada13202M12 sob consulta
K2099.141açozincada15242,5M14 sob consulta
K2099.161açozincada17282,5M16 sob consulta
K2099.181açozincada19303M18 sob consulta
K2099.201açozincada21343M20 sob consulta
K2099.1030aço inoxidável A2superfície sem tratamento3,260,5M3 sob consulta
K2099.1040aço inoxidável A2superfície sem tratamento4,380,5M4 sob consulta
K2099.1050aço inoxidável A2superfície sem tratamento5,391M5 sob consulta
K2099.1060aço inoxidável A2superfície sem tratamento6,4111,6M6 sob consulta
K2099.1080aço inoxidável A2superfície sem tratamento8,4151,6M8 sob consulta
K2099.1100aço inoxidável A2superfície sem tratamento10,5181,6M10 sob consulta
K2099.1120aço inoxidável A2superfície sem tratamento13202M12 sob consulta
K2099.1140aço inoxidável A2superfície sem tratamento15242,5M14 sob consulta
K2099.1160aço inoxidável A2superfície sem tratamento17282,5M16 sob consulta
K2099.6030aço inoxidável A4superfície sem tratamento3,260,5M3 sob consulta
K2099.6040aço inoxidável A4superfície sem tratamento4,380,5M4 sob consulta
K2099.6050aço inoxidável A4superfície sem tratamento5,391M5 sob consulta
K2099.6060aço inoxidável A4superfície sem tratamento6,4111,6M6 sob consulta
K2099.6080aço inoxidável A4superfície sem tratamento8,4151,6M8 sob consulta
K2099.6100aço inoxidável A4superfície sem tratamento10,5181,6M10 sob consulta
K2099.6120aço inoxidável A4superfície sem tratamento13202M12 sob consulta
K2099.6160aço inoxidável A4superfície sem tratamento17282,5M16 sob consulta
K2099.6180aço inoxidável A4superfície sem tratamento19303M18 sob consulta
K2099.6200aço inoxidável A4superfície sem tratamento21343M20 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33