Grupos de mercadorias
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
K1160

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.

Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912 206 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912, aço

mais informações

Desenhos

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912, aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaSuperfície
Corpo básico
DLDKKLs
mín.
Comp.
máx.
D1SWTCADAces.PreçoEncomendar
K1160.04X10aço8.8superfície sem tratamento (preto)M41072,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.04X12aço8.8superfície sem tratamento (preto)M41272,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.04X16aço8.8superfície sem tratamento (preto)M41672,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.04X20aço8.8superfície sem tratamento (preto)M42072,82,56231,48 sob consulta
K1160.04X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M42572,87,511231,48 sob consulta
K1160.05X10aço8.8superfície sem tratamento (preto)M5108,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.05X12aço8.8superfície sem tratamento (preto)M5128,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.05X16aço8.8superfície sem tratamento (preto)M5168,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.05X20aço8.8superfície sem tratamento (preto)M5208,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.05X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M5258,53,5592,541,88 sob consulta
K1160.05X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M5308,53,510142,541,88 sob consulta
K1160.06X10aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6101042,55,5352,38 sob consulta
K1160.06X12aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6121042,55,5352,38 sob consulta
K1160.06X16aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6161042,55,5352,38 sob consulta
K1160.06X20aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6201042,55,5352,38 sob consulta
K1160.06X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6251042,55,5352,38 sob consulta
K1160.06X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M630104712352,38 sob consulta
K1160.06X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6351041217352,38 sob consulta
K1160.06X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6401041722352,38 sob consulta
K1160.06X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6451042227352,38 sob consulta
K1160.06X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6501042732352,38 sob consulta
K1160.06X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M6601043742352,38 sob consulta
K1160.08X10aço8.8superfície sem tratamento (preto)M81013506,25462,88 sob consulta
K1160.08X12aço8.8superfície sem tratamento (preto)M8121353,27462,88 sob consulta
K1160.08X16aço8.8superfície sem tratamento (preto)M8161353,27462,88 sob consulta
K1160.08X20aço8.8superfície sem tratamento (preto)M8201353,27462,88 sob consulta
K1160.08X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M8251353,27462,88 sob consulta
K1160.08X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M8301353,27462,88 sob consulta
K1160.08X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M8351356,7513462,88 sob consulta
K1160.08X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M84013511,7518462,88 sob consulta
K1160.08X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M84513516,7523462,88 sob consulta
K1160.08X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M85013521,7528462,88 sob consulta
K1160.08X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M86013531,7538462,88 sob consulta
K1160.08X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M87013541,7548462,88 sob consulta
K1160.08X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M88013551,7558462,88 sob consulta
K1160.10X20aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1020166,53,58583,35 sob consulta
K1160.10X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1025166,53,58583,35 sob consulta
K1160.10X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1030166,53,58583,35 sob consulta
K1160.10X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1035166,53,58583,35 sob consulta
K1160.10X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1040166,56,514583,35 sob consulta
K1160.10X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1045166,511,519583,35 sob consulta
K1160.10X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1050166,516,524583,35 sob consulta
K1160.10X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1060166,526,534583,35 sob consulta
K1160.10X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1070166,536,544583,35 sob consulta
K1160.10X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1080166,546,554583,35 sob consulta
K1160.10X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1090166,556,564583,35 sob consulta
K1160.10X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M10100166,566,565583,35 sob consulta
K1160.12X20aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1220187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.12X25aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1225187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.12X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1230187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.12X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1235187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.12X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1240187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.12X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1245187,56,5156103,85 sob consulta
K1160.12X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1250187,511,5206103,85 sob consulta
K1160.12X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1260187,521,5306103,85 sob consulta
K1160.12X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1270187,531,5406103,85 sob consulta
K1160.12X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1280187,541,5506103,85 sob consulta
K1160.12X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1290187,551,5606103,85 sob consulta
K1160.12X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M12100187,561,5706103,85 sob consulta
K1160.12X110aço8.8superfície sem tratamento (preto)M12110187,571,5806103,85 sob consulta
K1160.12X120aço8.8superfície sem tratamento (preto)M12120187,581,5906103,85 sob consulta
K1160.16X30aço8.8superfície sem tratamento (preto)M163024105118145,35 sob consulta
K1160.16X35aço8.8superfície sem tratamento (preto)M163524105118145,35 sob consulta
K1160.16X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M164024105118145,35 sob consulta
K1160.16X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M164524105118145,35 sob consulta
K1160.16X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M165024105118145,35 sob consulta
K1160.16X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1660241012228145,35 sob consulta
K1160.16X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1670241022328145,35 sob consulta
K1160.16X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1680241032428145,35 sob consulta
K1160.16X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M1690241042528145,35 sob consulta
K1160.16X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M16100241052628145,35 sob consulta
K1160.16X110aço8.8superfície sem tratamento (preto)M16110241062728145,35 sob consulta
K1160.16X120aço8.8superfície sem tratamento (preto)M16120241072828145,35 sob consulta
K1160.20X40aço8.8superfície sem tratamento (preto)M204030126,51410176,32 sob consulta
K1160.20X45aço8.8superfície sem tratamento (preto)M204530126,51410176,32 sob consulta
K1160.20X50aço8.8superfície sem tratamento (preto)M205030126,51410176,32 sob consulta
K1160.20X60aço8.8superfície sem tratamento (preto)M206030126,51410176,32 sob consulta
K1160.20X70aço8.8superfície sem tratamento (preto)M2070301211,52410176,32 sob consulta
K1160.20X80aço8.8superfície sem tratamento (preto)M2080301221,53410176,32 sob consulta
K1160.20X90aço8.8superfície sem tratamento (preto)M2090301231,54410176,32 sob consulta
K1160.20X100aço8.8superfície sem tratamento (preto)M20100301241,55410176,32 sob consulta
K1160.20X110aço8.8superfície sem tratamento (preto)M20110301251,56410176,32 sob consulta
K1160.20X120aço8.8superfície sem tratamento (preto)M20120301261,57410176,32 sob consulta
K1160.404X10aço8.8galvanizada com zincoM41072,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.404X12aço8.8galvanizada com zincoM41272,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.404X16aço8.8galvanizada com zincoM41672,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.404X20aço8.8galvanizada com zincoM42072,82,56231,48 sob consulta
K1160.404X25aço8.8galvanizada com zincoM42572,87,511231,48 sob consulta
K1160.405X10aço8.8galvanizada com zincoM5108,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.405X12aço8.8galvanizada com zincoM5128,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.405X16aço8.8galvanizada com zincoM5168,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.405X20aço8.8galvanizada com zincoM5208,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.405X25aço8.8galvanizada com zincoM5258,53,5592,541,88 sob consulta
K1160.405X30aço8.8galvanizada com zincoM5308,53,510142,541,88 sob consulta
K1160.406X10aço8.8galvanizada com zincoM6101042,55,5352,38 sob consulta
K1160.406X12aço8.8galvanizada com zincoM6121042,55,5352,38 sob consulta
K1160.406X16aço8.8galvanizada com zincoM6161042,55,5352,38 sob consulta
K1160.406X20aço8.8galvanizada com zincoM6201042,55,5352,38 sob consulta
K1160.406X25aço8.8galvanizada com zincoM6251042,55,5352,38 sob consulta
K1160.406X30aço8.8galvanizada com zincoM630104712352,38 sob consulta
K1160.406X35aço8.8galvanizada com zincoM6351041217352,38 sob consulta
K1160.406X40aço8.8galvanizada com zincoM6401041722352,38 sob consulta
K1160.406X45aço8.8galvanizada com zincoM6451042227352,38 sob consulta
K1160.406X50aço8.8galvanizada com zincoM6501042732352,38 sob consulta
K1160.406X60aço8.8galvanizada com zincoM6601043742352,38 sob consulta
K1160.408X10aço8.8galvanizada com zincoM81013506,25462,88 sob consulta
K1160.408X12aço8.8galvanizada com zincoM8121353,27462,88 sob consulta
K1160.408X16aço8.8galvanizada com zincoM8161353,27462,88 sob consulta
K1160.408X20aço8.8galvanizada com zincoM8201353,27462,88 sob consulta
K1160.408X25aço8.8galvanizada com zincoM8251353,27462,88 sob consulta
K1160.408X30aço8.8galvanizada com zincoM8301353,27462,88 sob consulta
K1160.408X35aço8.8galvanizada com zincoM8351356,7513462,88 sob consulta
K1160.408X40aço8.8galvanizada com zincoM84013511,7518462,88 sob consulta
K1160.408X45aço8.8galvanizada com zincoM84513516,7523462,88 sob consulta
K1160.408X50aço8.8galvanizada com zincoM85013521,7528462,88 sob consulta
K1160.408X60aço8.8galvanizada com zincoM86013531,7538462,88 sob consulta
K1160.408X70aço8.8galvanizada com zincoM87013541,7548462,88 sob consulta
K1160.408X80aço8.8galvanizada com zincoM88013551,7558462,88 sob consulta
K1160.410X20aço8.8galvanizada com zincoM1020166,53,58583,35 sob consulta
K1160.410X25aço8.8galvanizada com zincoM1025166,53,58583,35 sob consulta
K1160.410X30aço8.8galvanizada com zincoM1030166,53,58583,35 sob consulta
K1160.410X35aço8.8galvanizada com zincoM1035166,53,58583,35 sob consulta
K1160.410X40aço8.8galvanizada com zincoM1040166,56,514583,35 sob consulta
K1160.410X45aço8.8galvanizada com zincoM1045166,511,519583,35 sob consulta
K1160.410X50aço8.8galvanizada com zincoM1050166,516,524583,35 sob consulta
K1160.410X60aço8.8galvanizada com zincoM1060166,526,534583,35 sob consulta
K1160.410X70aço8.8galvanizada com zincoM1070166,536,544583,35 sob consulta
K1160.410X80aço8.8galvanizada com zincoM1080166,546,554583,35 sob consulta
K1160.410X90aço8.8galvanizada com zincoM1090166,556,564583,35 sob consulta
K1160.410X100aço8.8galvanizada com zincoM10100166,566,574583,35 sob consulta
K1160.412X20aço8.8galvanizada com zincoM1220187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.412X25aço8.8galvanizada com zincoM1225187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.412X30aço8.8galvanizada com zincoM1230187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.412X35aço8.8galvanizada com zincoM1235187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.412X40aço8.8galvanizada com zincoM1240187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.412X45aço8.8galvanizada com zincoM1245187,56,5156103,85 sob consulta
K1160.412X50aço8.8galvanizada com zincoM1250187,511,5206103,85 sob consulta
K1160.412X60aço8.8galvanizada com zincoM1260187,521,5306103,85 sob consulta
K1160.412X70aço8.8galvanizada com zincoM1270187,531,5406103,85 sob consulta
K1160.412X80aço8.8galvanizada com zincoM1280187,541,5506103,85 sob consulta
K1160.412X90aço8.8galvanizada com zincoM1290187,551,5606103,85 sob consulta
K1160.412X100aço8.8galvanizada com zincoM12100187,561,5706103,85 sob consulta
K1160.412X110aço8.8galvanizada com zincoM12110187,571,5806103,85 sob consulta
K1160.412X120aço8.8galvanizada com zincoM12120187,581,5906103,85 sob consulta
K1160.416X30aço8.8galvanizada com zincoM163024105118145,35 sob consulta
K1160.416X35aço8.8galvanizada com zincoM163524105118145,35 sob consulta
K1160.416X40aço8.8galvanizada com zincoM164024105118145,35 sob consulta
K1160.416X45aço8.8galvanizada com zincoM164524105118145,35 sob consulta
K1160.416X50aço8.8galvanizada com zincoM165024105118145,35 sob consulta
K1160.416X60aço8.8galvanizada com zincoM1660241012228145,35 sob consulta
K1160.416X70aço8.8galvanizada com zincoM1670241022328145,35 sob consulta
K1160.416X80aço8.8galvanizada com zincoM1680241032428145,35 sob consulta
K1160.416X90aço8.8galvanizada com zincoM1690241042528145,35 sob consulta
K1160.416X100aço8.8galvanizada com zincoM16100241052628145,35 sob consulta
K1160.416X110aço8.8galvanizada com zincoM16110241062728145,35 sob consulta
K1160.416X120aço8.8galvanizada com zincoM16120241072828145,35 sob consulta
K1160.420X40aço8.8galvanizada com zincoM204030126,51410176,32 sob consulta
K1160.420X45aço8.8galvanizada com zincoM204530126,51410176,32 sob consulta
K1160.420X50aço8.8galvanizada com zincoM205030126,51410176,32 sob consulta
K1160.420X60aço8.8galvanizada com zincoM206030126,51410176,32 sob consulta
K1160.420X70aço8.8galvanizada com zincoM2070301211,52410176,32 sob consulta
K1160.420X80aço8.8galvanizada com zincoM2080301221,53410176,32 sob consulta
K1160.420X90aço8.8galvanizada com zincoM2090301231,54410176,32 sob consulta
K1160.420X100aço8.8galvanizada com zincoM20100301241,55410176,32 sob consulta
K1160.420X110aço8.8galvanizada com zincoM20110301251,56410176,32 sob consulta
K1160.420X120aço8.8galvanizada com zincoM20120301261,57410176,32 sob consulta
K1160.306X10aço10.9superfície sem tratamento (preto)M6101042,55,5352,38 sob consulta
K1160.306X12aço10.9superfície sem tratamento (preto)M6121042,55,5352,38 sob consulta
K1160.306X16aço10.9superfície sem tratamento (preto)M6161042,55,5352,38 sob consulta
K1160.306X20aço10.9superfície sem tratamento (preto)M6201042,55,5352,38 sob consulta
K1160.306X25aço10.9superfície sem tratamento (preto)M6251042,55,5352,38 sob consulta
K1160.306X30aço10.9superfície sem tratamento (preto)M630104712352,38 sob consulta
K1160.306X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M6351041217352,38 sob consulta
K1160.306X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M6401041722352,38 sob consulta
K1160.308X16aço10.9superfície sem tratamento (preto)M8161353,27462,88 sob consulta
K1160.308X20aço10.9superfície sem tratamento (preto)M8201353,27462,88 sob consulta
K1160.308X30aço10.9superfície sem tratamento (preto)M8301353,27462,88 sob consulta
K1160.308X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M8351356,7513462,88 sob consulta
K1160.308X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M84013511,7518462,88 sob consulta
K1160.308X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M84513516,7523462,88 sob consulta
K1160.308X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M85013521,7528462,88 sob consulta
K1160.308X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M86013531,7538462,88 sob consulta
K1160.310X20aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1020166,53,58583,35 sob consulta
K1160.310X25aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1025166,53,58583,35 sob consulta
K1160.310X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1035166,53,58583,35 sob consulta
K1160.310X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1040166,56,514583,35 sob consulta
K1160.310X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1045166,511,519583,35 sob consulta
K1160.310X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1050166,516,524583,35 sob consulta
K1160.310X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1060166,526,534583,35 sob consulta
K1160.312X25aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1225187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.312X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1235187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.312X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1245187,56,5156103,85 sob consulta
K1160.312X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1250187,511,5206103,85 sob consulta
K1160.312X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1260187,521,5306103,85 sob consulta
K1160.316X30aço10.9superfície sem tratamento (preto)M163024105118145,35 sob consulta
K1160.316X35aço10.9superfície sem tratamento (preto)M163524105118145,35 sob consulta
K1160.316X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M164024105118145,35 sob consulta
K1160.316X45aço10.9superfície sem tratamento (preto)M164524105118145,35 sob consulta
K1160.316X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1660241012228145,35 sob consulta
K1160.316X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M165024105118145,35 sob consulta
K1160.316X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1670241022328145,35 sob consulta
K1160.316X80aço10.9superfície sem tratamento (preto)M1680241032428145,35 sob consulta
K1160.320X40aço10.9superfície sem tratamento (preto)M204030126,51410176,32 sob consulta
K1160.320X50aço10.9superfície sem tratamento (preto)M205030126,51410176,32 sob consulta
K1160.320X60aço10.9superfície sem tratamento (preto)M206030126,51410176,32 sob consulta
K1160.320X70aço10.9superfície sem tratamento (preto)M2070301211,52410176,32 sob consulta

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912,aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912,aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaSuperfície
Corpo básico
DLDKKLs
mín.
Comp.
máx.
D1SWTCADAces.PreçoEncomendar
K1160.104X10aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM41072,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.104X12aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM41272,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.104X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM41672,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.104X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM42072,82,56231,48 sob consulta
K1160.104X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM42572,84,511231,48 sob consulta
K1160.105X10aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5108,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.105X12aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5128,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.105X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5168,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.105X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5208,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.105X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5258,53,5592,541,88 sob consulta
K1160.105X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5308,53,510142,541,88 sob consulta
K1160.106X10aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6101042,55,5352,38 sob consulta
K1160.106X12aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6121042,55,5352,38 sob consulta
K1160.106X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6161042,55,5352,38 sob consulta
K1160.106X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6201042,55,5352,38 sob consulta
K1160.106X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6251042,55,5352,38 sob consulta
K1160.106X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM630104712352,38 sob consulta
K1160.106X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6351041217352,38 sob consulta
K1160.106X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6401041722352,38 sob consulta
K1160.106X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6451042227352,38 sob consulta
K1160.106X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6501042732352,38 sob consulta
K1160.106X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6601043742352,38 sob consulta
K1160.108X10aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM81013506,25462,88 sob consulta
K1160.108X12aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8121353,27462,88 sob consulta
K1160.108X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8161353,27462,88 sob consulta
K1160.108X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8201353,27462,88 sob consulta
K1160.108X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8251353,27462,88 sob consulta
K1160.108X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8301353,27462,88 sob consulta
K1160.108X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8351356,7513462,88 sob consulta
K1160.108X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM84013511,7518462,88 sob consulta
K1160.108X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM84513516,7523462,88 sob consulta
K1160.108X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM85013521,7528462,88 sob consulta
K1160.108X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM86013531,7538462,88 sob consulta
K1160.108X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM87013541,7548462,88 sob consulta
K1160.110X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1016166,53,58583,35 sob consulta
K1160.110X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1020166,53,58583,35 sob consulta
K1160.110X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1025166,53,58583,35 sob consulta
K1160.110X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1030166,53,58583,35 sob consulta
K1160.110X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1035166,53,58583,35 sob consulta
K1160.110X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1040166,56,514583,35 sob consulta
K1160.110X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1045166,511,519583,35 sob consulta
K1160.110X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1050166,516,524583,35 sob consulta
K1160.110X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1060166,526,534583,35 sob consulta
K1160.110X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1070166,536,544583,35 sob consulta
K1160.112X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1220187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.112X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1225187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.112X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1230187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.112X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1235187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.112X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1240187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.112X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1245187,56,5156103,85 sob consulta
K1160.112X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1250187,511,5206103,85 sob consulta
K1160.112X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1260187,521,5306103,85 sob consulta
K1160.112X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM1270187,531,5406103,85 sob consulta
K1160.604X10aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM41072,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.604X12aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM41272,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.604X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM41672,81,43,5231,48 sob consulta
K1160.604X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM42072,82,56231,48 sob consulta
K1160.604X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM42572,87,511231,48 sob consulta
K1160.605X10aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5108,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.605X12aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5128,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.605X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5168,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.605X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5208,53,51,84,22,541,88 sob consulta
K1160.605X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5258,53,5592,541,88 sob consulta
K1160.605X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5308,53,510142,541,88 sob consulta
K1160.606X10aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6101042,55,5352,38 sob consulta
K1160.606X12aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6121042,55,5352,38 sob consulta
K1160.606X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6161042,55,5352,38 sob consulta
K1160.606X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6201042,55,5352,38 sob consulta
K1160.606X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6251042,55,5352,38 sob consulta
K1160.606X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM630104712352,38 sob consulta
K1160.606X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6351041217352,38 sob consulta
K1160.606X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6401041722352,38 sob consulta
K1160.606X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6451042227352,38 sob consulta
K1160.606X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6501042732352,38 sob consulta
K1160.606X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6601043742352,38 sob consulta
K1160.608X10aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM81013506,25462,88 sob consulta
K1160.608X12aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8121353,27462,88 sob consulta
K1160.608X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8161353,27462,88 sob consulta
K1160.608X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8201353,27462,88 sob consulta
K1160.608X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8251353,27462,88 sob consulta
K1160.608X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8301353,27462,88 sob consulta
K1160.608X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8351356,7513462,88 sob consulta
K1160.608X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM84013511,7518462,88 sob consulta
K1160.608X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM84513516,7523462,88 sob consulta
K1160.608X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM85013521,7528462,88 sob consulta
K1160.608X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM86013531,7538462,88 sob consulta
K1160.608X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM87013541,7548462,88 sob consulta
K1160.610X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1016166,53,58583,35 sob consulta
K1160.610X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1020166,53,58583,35 sob consulta
K1160.610X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1025166,53,58583,35 sob consulta
K1160.610X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1030166,53,58583,35 sob consulta
K1160.610X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1035166,53,58583,35 sob consulta
K1160.610X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1040166,56,514583,35 sob consulta
K1160.610X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1045166,511,519583,35 sob consulta
K1160.610X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1050166,516,524583,35 sob consulta
K1160.610X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1060166,526,534583,35 sob consulta
K1160.610X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1070166,536,544583,35 sob consulta
K1160.612X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1220187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.612X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1225187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.612X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1230187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.612X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1235187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.612X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1240187,54,29,56103,85 sob consulta
K1160.612X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1245187,56,5156103,85 sob consulta
K1160.612X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1250187,511,5206103,85 sob consulta
K1160.612X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM1270187,531,5406103,85 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33