Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alavanca giratória de plástico.Indicação:A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica que foi especialmente desenvolvida para operar armários de distribuição e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, essa alavanca giratória oferece funcionalidade e durabilidade.

Os furos de montagem têm o espaçamento padrão de mercado 50x50x50.

A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para a construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).

Para a forma A, os perfis meio cilindro já estão montados na alavanca giratória.

Para a forma B, os perfis meio cilindro para alavancas giratórias (K2270) devem ser encomendados separadamente.
Acessórios:K2270 Meio cilindro para alavanca giratória.
K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2244 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
K2278 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
K2272 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.
Indicação de desenho:
Furos de montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2269 Alavanca giratória de plástico 208 kB
 Indicação técnica manípulos giratórios 324 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca giratória de plástico

Alavanca giratória de plástico forma A

mais informações

Desenhos

Alavanca giratória de plástico forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Versão 1BB1HH1H2LL2CADAces.PreçoEncomendar
K2269.110Acom cilindro de perfilcom chaveamento variado34252421216850 sob consulta
K2269.010Acom cilindro de perfilfechos iguais34252421216850 sob consulta
K2269.000Acom cilindro de perfilfechos iguais34252421216850 sob consulta
K2269.100Acom cilindro de perfilcom chaveamento variado34252421216850 sob consulta

Alavanca giratória de plástico forma B

mais informações

Desenhos

Alavanca giratória de plástico forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BB1HLL2CADAces.PreçoEncomendar
K2269.01Bsem cilindro de perfil34253116850 sob consulta
K2269.11Bsem cilindro de perfil34253116850 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33