Grupos de mercadorias
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
K1492

Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:

Apenas a combinação com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode garantir uma vedação livre de zonas mortas. Os parafusos polidos possuem uma rugosidade da superfície de Ra < 0,8 µm. Além disso, as passagens internas foram projetadas com um raio mínimo de 3 mm, o que evita a aderência de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.

Os parafusos sextavados com colar fabricados para o conjunto de anéis de vedação com arruelas Hygienic USIT® são adequados para fixação em setores de higiene, além de corresponderem às diretrizes do EHEDG, como confirmado pelo respectivo certificado.

Material:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça polida.Indicação:

O certificado do EHEDG é válido apenas na aplicação do anel de vedação e arruela Hygienic USIT® compatível K1491.

Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:

Anel de vedação e arruela K1491 Hygienic USIT®.
Porca sextavada com flange K1493.
Soquetes com encaixes de plástico K1361.
Chave estrela / de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.

Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1492 Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® 222 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 371 kB
 Torques 35,9 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

Desenhos

Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1

BKLRSWCADAces.PreçoEncomendar
K1492.04X8AM410,8-6,980,457 sob consulta
K1492.04X10AM410,8-6,9100,457 sob consulta
K1492.04X12AM410,8-6,9120,457 sob consulta
K1492.04X16AM410,8-6,9160,457 sob consulta
K1492.04X20AM410,8-6,9200,457 sob consulta
K1492.05X10AM511,8-8,5100,58 sob consulta
K1492.05X12AM511,8-8,5120,58 sob consulta
K1492.05X16AM511,8-8,5160,58 sob consulta
K1492.05X20AM511,8-8,5200,58 sob consulta
K1492.06X12AM614-9,2120,5510 sob consulta
K1492.06X16AM614-9,2160,5510 sob consulta
K1492.06X20AM614-9,2200,5510 sob consulta
K1492.06X25AM614-9,2250,5510 sob consulta
K1492.08X16AM818-11,7160,613 sob consulta
K1492.08X20AM818-11,7200,613 sob consulta
K1492.08X25AM818-11,7250,613 sob consulta
K1492.08X30AM818-11,7300,613 sob consulta
K1492.08X35AM818-11,7350,613 sob consulta
K1492.10X20AM1022-14200,7516 sob consulta
K1492.10X25AM1022-14250,7516 sob consulta
K1492.10X30AM1022-14300,7516 sob consulta
K1492.10X35AM1022-14350,7516 sob consulta
K1492.10X40AM1022-14400,7516 sob consulta
K1492.12X25AM1226,6-17250,918 sob consulta
K1492.12X30AM1226,6-17300,918 sob consulta
K1492.12X35AM1226,6-17350,918 sob consulta
K1492.12X40AM1226,6-17400,918 sob consulta
K1492.12X45AM1226,6-17450,918 sob consulta
K1492.16X30AM1635-21,8301,224 sob consulta
K1492.16X35AM1635-21,8351,224 sob consulta
K1492.16X40AM1635-21,8401,224 sob consulta
K1492.16X45AM1635-21,8451,224 sob consulta
K1492.16X50AM1635-21,8501,224 sob consulta
K1492.16X60AM1635-21,8601,224 sob consulta
K1492.04X25BM410,8146,9250,457 sob consulta
K1492.04X30BM410,8146,9300,457 sob consulta
K1492.04X35BM410,8146,9350,457 sob consulta
K1492.04X40BM410,8146,9400,457 sob consulta
K1492.05X25BM511,8168,5250,58 sob consulta
K1492.05X30BM511,8168,5300,58 sob consulta
K1492.05X35BM511,8168,5350,58 sob consulta
K1492.05X40BM511,8168,5400,58 sob consulta
K1492.05X45BM511,8168,5450,58 sob consulta
K1492.05X50BM511,8168,5500,58 sob consulta
K1492.06X30BM614189,2300,5510 sob consulta
K1492.06X35BM614189,2350,5510 sob consulta
K1492.06X40BM614189,2400,5510 sob consulta
K1492.06X45BM614189,2450,5510 sob consulta
K1492.06X50BM614189,2500,5510 sob consulta
K1492.06X60BM614189,2600,5510 sob consulta
K1492.08X40BM8182211,7400,613 sob consulta
K1492.08X45BM8182211,7450,613 sob consulta
K1492.08X50BM8182211,7500,613 sob consulta
K1492.08X60BM8182211,7600,613 sob consulta
K1492.08X70BM8182211,7700,613 sob consulta
K1492.08X80BM8182211,7800,613 sob consulta
K1492.10X45BM10222614450,7516 sob consulta
K1492.10X50BM10222614500,7516 sob consulta
K1492.10X60BM10222614600,7516 sob consulta
K1492.10X70BM10222614700,7516 sob consulta
K1492.10X80BM10222614800,7516 sob consulta
K1492.12X50BM1226,63017500,918 sob consulta
K1492.12X60BM1226,63017600,918 sob consulta
K1492.12X70BM1226,63017700,918 sob consulta
K1492.12X80BM1226,63017800,918 sob consulta
K1492.16X70BM16353821,8701,224 sob consulta
K1492.16X80BM16353821,8801,224 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33