Grupos de mercadorias
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
K0730

Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Indicação de desenho:
1) Serrilha esquerda-direita
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0730 Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada 197 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BD2D3HLCADAces.PreçoEncomendar
K0730.055,25171250,75 sob consulta
K0730.066,4221660,8 sob consulta
K0730.088,4282171 sob consulta
K0730.1010,5342581,2 sob consulta
K0730.1213403091,8 sob consulta
K0730.1414,54833121,8 sob consulta
K0730.16175637121,8 sob consulta
K0730.20216445142 sob consulta
K0730.24257552162 sob consulta
K0730.30319065182 sob consulta
K0730.363710075202,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33