Grupos de mercadorias
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
K0703

Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.0760.Versão:peça nitretada e brunida.Indicação:K0703.14 não foi previsto na folha de normas oficial. Parafusos de cabeça chata adequados, ver K0704.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0703 Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371 167 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD1

D2D3FHL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
K0703.067,5938639,819,6112919 sob consulta
K0703.089,5943839,821,61432,521 sob consulta
K0703.1011,59481039,823,61736,523 sob consulta
K0703.1213,5116112311,829,6224529 sob consulta
K0703.1415,5116514311,831,6234931 sob consulta
K0703.1617,5116816311,833,6255033 sob consulta
K0703.2021,5117420411,836,6285536 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33