Grupos de mercadorias
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
K2060

Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável A2.
Versão:Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço zincado.
Indicação:As porcas ranhuradas são usadas principalmente para fixar rolamentos sobre um eixo.
Além disso, elas podem ser usadas para fixar engrenagens, polias para correias
dentadas e outros componentes da máquina.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2060 Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável 206 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
D1

D2D3HB=Largura de ranhuraTCADAces.PreçoEncomendar
K2060.0010açosuperfície sem tratamentoM10x0,751813,5432 sob consulta
K2060.0012açosuperfície sem tratamentoM12x12217432 sob consulta
K2060.0015açosuperfície sem tratamentoM15X12521542 sob consulta
K2060.0017açosuperfície sem tratamentoM17x12824542 sob consulta
K2060.0020açosuperfície sem tratamentoM20X13226642 sob consulta
K2060.0025açosuperfície sem tratamentoM25X1,53832752 sob consulta
K2060.0030açosuperfície sem tratamentoM30x1,54538752 sob consulta
K2060.0035açosuperfície sem tratamentoM35x1,55244852 sob consulta
K2060.0040açosuperfície sem tratamentoM40x1,55850962,5 sob consulta
K2060.0045açosuperfície sem tratamentoM45x1,565561062,5 sob consulta
K2060.0050açosuperfície sem tratamentoM50x1,570611162,5 sob consulta
K2060.0055açosuperfície sem tratamentoM55x275671173 sob consulta
K2060.0060açosuperfície sem tratamentoM60x280731173 sob consulta
K2060.0065açosuperfície sem tratamentoM65x285791273 sob consulta
K2060.0070açosuperfície sem tratamentoM70x292851283,5 sob consulta
K2060.0075açosuperfície sem tratamentoM75x298901383,5 sob consulta
K2060.0080açosuperfície sem tratamentoM80x2105951583,5 sob consulta
K2060.0085açosuperfície sem tratamentoM85x21101021583,5 sob consulta
K2060.0090açosuperfície sem tratamentoM90x212010816104 sob consulta
K2060.0095açosuperfície sem tratamentoM95x212511017104 sob consulta
K2060.0100açosuperfície sem tratamentoM100x213012018104 sob consulta
K2060.010açozincadaM10x0,751813,5432 sob consulta
K2060.012açozincadaM12x12217432 sob consulta
K2060.015açozincadaM15X12521542 sob consulta
K2060.017açozincadaM17x12824542 sob consulta
K2060.020açozincadaM20X13226642 sob consulta
K2060.025açozincadaM25X1,53832752 sob consulta
K2060.030açozincadaM30x1,54538752 sob consulta
K2060.035açozincadaM35x1,55244852 sob consulta
K2060.040açozincadaM40x1,55850962,5 sob consulta
K2060.045açozincadaM45x1,565561062,5 sob consulta
K2060.050açozincadaM50x1,570611162,5 sob consulta
K2060.055açozincadaM55x275671173 sob consulta
K2060.060açozincadaM60x280731173 sob consulta
K2060.065açozincadaM65x285791273 sob consulta
K2060.070açozincadaM70x292851283,5 sob consulta
K2060.075açozincadaM75x298901383,5 sob consulta
K2060.080açozincadaM80x2105951583,5 sob consulta
K2060.085açozincadaM85x21101021583,5 sob consulta
K2060.090açozincadaM90x212010816104 sob consulta
K2060.095açozincadaM95x212511017104 sob consulta
K2060.100açozincadaM100x213012018104 sob consulta
K2060.1010aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM10x0,751813,5432 sob consulta
K2060.1012aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM12x12217432 sob consulta
K2060.1015aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM15X12521542 sob consulta
K2060.1017aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM17x12824542 sob consulta
K2060.1020aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM20X13226642 sob consulta
K2060.1025aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM25X1,53832752 sob consulta
K2060.1030aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM30x1,54538752 sob consulta
K2060.1035aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM35x1,55244852 sob consulta
K2060.1040aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM40x1,55850962,5 sob consulta
K2060.1045aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM45x1,565561062,5 sob consulta
K2060.1050aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM50x1,570611162,5 sob consulta
K2060.1055aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM55x275671173 sob consulta
K2060.1060aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM60x280731173 sob consulta
K2060.1065aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM65x285791273 sob consulta
K2060.1070aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM70x292851283,5 sob consulta
K2060.1075aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM75x298901383,5 sob consulta
K2060.1080aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM80x2105951583,5 sob consulta
K2060.1085aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM85x21101021583,5 sob consulta
K2060.1090aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM90x212010816104 sob consulta
K2060.1095aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM95x212511017104 sob consulta
K2060.1100aço inoxidável A2superfície sem tratamentoM100x213012018104 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33