Grupos de mercadorias
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
K1822

Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A bucha espaçadora Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvida para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação em plástico compatível com alimentos é substituível.Material:

Bucha espaçadora: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.

Versão:Bucha espaçadora: aço inoxidável não polido.Anel de vedação: RAL5002 – azul ultramarino (POM).Indicação:A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.

A adequação da bucha espaçadora Hygienic DESIGN para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Faixa de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Vantagens:Anel de vedação substituível.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Acessórios:Anéis de vedação K1649.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação K1647.
Porcas sextavadas em aço inoxidável com anel de vedação K1648.
FornecimentoBucha espaçadora incl. anéis de vedação.Indicação de desenho:
1) Bucha espaçadora
2) Anel de vedação
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1822 Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN 201 kB

Desenhos

Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLD

D1D2HRCADAces.PreçoEncomendar
K1822.11106X30306,41415,742,53,5 sob consulta
K1822.11106X40406,41415,742,53,5 sob consulta
K1822.11106X50506,41415,742,53,5 sob consulta
K1822.11108X30308,41819,742,53,5 sob consulta
K1822.11108X40408,41819,742,53,5 sob consulta
K1822.11108X50508,41819,742,53,5 sob consulta
K1822.11110X303010,52223,742,53,5 sob consulta
K1822.11110X404010,52223,742,53,5 sob consulta
K1822.11110X505010,52223,742,53,5 sob consulta
K1822.11112X3030132628,2534 sob consulta
K1822.11112X4040132628,2534 sob consulta
K1822.11112X5050132628,2534 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33