Grupos de mercadorias
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
K1798

Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O uso de tampas para furos na área de usinagem reduz os tempos de preparação da máquina, uma vez que é gasto menos tempo com limpeza, por exemplo, quando há o acúmulo de água de refrigeração nas cabeças dos parafusos.Material:Tampa de alumínio.
Parafuso de aço inoxidável.
O-Ring de NBR.
Versão:Tampa anodizada na cor preta.Montagem:Insira a tampa no furo ou no sextavado. Com o auxílio da chave de parafusos, aperte até que a cabeça do parafuso e a superfície do topo da tampa estejam alinhadas.Vantagens:Sistema reutilizável não destrutivo.
Impede a aderência de cavacos e lubrificante de refrigeração nas cabeças dos parafusos e escareados.
Montagem e desmontagem fácil e rápida. Minimiza a pulverização de lubrificantes de refrigeração nos processos de sopro com ar comprimido.
Sob consulta:Versões e cores individuais.Acessórios:Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1798 Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno 405 kB

Desenhos

Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HH1GAdequado para
furo/sextavado interno
CADAces.PreçoEncomendar
K1798.02108217,96,51M108 sob consulta
K1798.02310239,98,31M1210 sob consulta
K1798.029142913,991,2M1614 sob consulta
K1798.037173716,910,61,5M2017 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33