Grupos de mercadorias
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
K1330

Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça polida.Indicação:Os parafusos de haste fina são assegurados contra perda acidental de preferência com um elemento de fixação, cumprindo assim com a norma UE 2006/42/CE. Com a arruela de pressão disponível opcionalmente, o parafuso é firmemente conectado ao componente, antes de ser aparafusado. Para este fim, a arruela será desenroscada sobre a parte roscada, podendo se mover livremente na haste fina. A haste do parafuso não será danificada, por exemplo, pelo efeito de concentração de tensões elásticas. No modo de operação manual não ocorre desaparafusamento automático No entanto, a arruela pode ser removida do parafuso com muito cuidado, sem ser destruída.
A superfície do parafuso sextavado é polida e o design otimizado especialmente para o uso na área de higiene. Assim, a cabeça do parafuso foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua. Em vez de relevos ou escareamentos de interferência, a cabeça do parafuso apresenta uma superfície lisa com uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 µm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
Sob consulta:Rosca polegadas, comprimento da rosca, comprimento da hasteAcessórios:Arruelas de pressão K1331

Para apertar e afrouxar os parafusos sem danos, recomendamos a chave de boca em combinação com o elemento de encaixe e proteção (K1362).
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1330 Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN 319 kB
 Torques - parafusos sextavados com haste fina 18,8 kB

Desenhos

Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

D1D2BHKLSWCADAces.PreçoEncomendar
K1330.04X8aço inoxidável A4M49,23,153487 sob consulta
K1330.04X10aço inoxidável A4M49,23,1534107 sob consulta
K1330.04X12aço inoxidável A4M49,23,1534127 sob consulta
K1330.04X16aço inoxidável A4M49,23,1534167 sob consulta
K1330.04X20aço inoxidável A4M49,23,11434207 sob consulta
K1330.04X25aço inoxidável A4M49,23,11434257 sob consulta
K1330.04X30aço inoxidável A4M49,23,11434307 sob consulta
K1330.04X35aço inoxidável A4M49,23,11434357 sob consulta
K1330.04X40aço inoxidável A4M49,23,11434407 sob consulta
K1330.05X10aço inoxidável A4M510,53,763,74,7108 sob consulta
K1330.05X12aço inoxidável A4M510,53,763,74,7128 sob consulta
K1330.05X16aço inoxidável A4M510,53,763,74,7168 sob consulta
K1330.05X20aço inoxidável A4M510,53,763,74,7208 sob consulta
K1330.05X25aço inoxidável A4M510,53,7163,74,7258 sob consulta
K1330.05X30aço inoxidável A4M510,53,7163,74,7308 sob consulta
K1330.05X35aço inoxidável A4M510,53,7163,74,7358 sob consulta
K1330.05X40aço inoxidável A4M510,53,7163,74,7408 sob consulta
K1330.05X45aço inoxidável A4M510,53,7163,74,7458 sob consulta
K1330.05X50aço inoxidável A4M510,53,7163,74,7508 sob consulta
K1330.06X12aço inoxidável A4M6134,27451210 sob consulta
K1330.06X16aço inoxidável A4M6134,27451610 sob consulta
K1330.06X20aço inoxidável A4M6134,27452010 sob consulta
K1330.06X25aço inoxidável A4M6134,218452510 sob consulta
K1330.06X30aço inoxidável A4M6134,218453010 sob consulta
K1330.06X35aço inoxidável A4M6134,218453510 sob consulta
K1330.06X40aço inoxidável A4M6134,218454010 sob consulta
K1330.06X45aço inoxidável A4M6134,218454510 sob consulta
K1330.06X50aço inoxidável A4M6134,218455010 sob consulta
K1330.06X60aço inoxidável A4M6134,218456010 sob consulta
K1330.08X16aço inoxidável A4M816,869,55,56,51613 sob consulta
K1330.08X20aço inoxidável A4M816,869,55,56,52013 sob consulta
K1330.08X25aço inoxidável A4M816,869,55,56,52513 sob consulta
K1330.08X30aço inoxidável A4M816,86225,56,53013 sob consulta
K1330.08X35aço inoxidável A4M816,86225,56,53513 sob consulta
K1330.08X40aço inoxidável A4M816,86225,56,54013 sob consulta
K1330.08X45aço inoxidável A4M816,86225,56,54513 sob consulta
K1330.08X50aço inoxidável A4M816,86225,56,55013 sob consulta
K1330.08X60aço inoxidável A4M816,86225,56,56013 sob consulta
K1330.08X70aço inoxidável A4M816,86225,56,57013 sob consulta
K1330.08X80aço inoxidável A4M816,86225,56,58013 sob consulta
K1330.10X20aço inoxidável A4M1020,67,7127,38,32016 sob consulta
K1330.10X25aço inoxidável A4M1020,67,7127,38,32516 sob consulta
K1330.10X30aço inoxidável A4M1020,67,7127,38,33016 sob consulta
K1330.10X35aço inoxidável A4M1020,67,7127,38,33516 sob consulta
K1330.10X40aço inoxidável A4M1020,67,7267,38,34016 sob consulta
K1330.10X45aço inoxidável A4M1020,67,7267,38,34516 sob consulta
K1330.10X50aço inoxidável A4M1020,67,7267,38,35016 sob consulta
K1330.10X60aço inoxidável A4M1020,67,7267,38,36016 sob consulta
K1330.10X70aço inoxidável A4M1020,67,7267,38,37016 sob consulta
K1330.10X80aço inoxidável A4M1020,67,7267,38,38016 sob consulta
K1330.12X25aço inoxidável A4M1223,89,514,58,6102518 sob consulta
K1330.12X30aço inoxidável A4M1223,89,514,58,6103018 sob consulta
K1330.12X35aço inoxidável A4M1223,89,514,58,6103518 sob consulta
K1330.12X40aço inoxidável A4M1223,89,514,58,6104018 sob consulta
K1330.12X45aço inoxidável A4M1223,89,5308,6104518 sob consulta
K1330.12X50aço inoxidável A4M1223,89,5308,6105018 sob consulta
K1330.12X60aço inoxidável A4M1223,89,5308,6106018 sob consulta
K1330.12X70aço inoxidável A4M1223,89,5308,6107018 sob consulta
K1330.12X80aço inoxidável A4M1223,89,5308,6108018 sob consulta
K1330.16X30aço inoxidável A4M1629,7131911,112,53024 sob consulta
K1330.16X35aço inoxidável A4M1629,7131911,112,53524 sob consulta
K1330.16X40aço inoxidável A4M1629,7131911,112,54024 sob consulta
K1330.16X45aço inoxidável A4M1629,7131911,112,54524 sob consulta
K1330.16X50aço inoxidável A4M1629,7131911,112,55024 sob consulta
K1330.16X60aço inoxidável A4M1629,7133811,112,56024 sob consulta
K1330.16X70aço inoxidável A4M1629,7133811,112,57024 sob consulta
K1330.16X80aço inoxidável A4M1629,7133811,112,58024 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33