Grupos de mercadorias

Buchas de guia para furação (Buchas de posicionamento) da KIPP

As buchas de guia para furação (também chamadas de buchas de guia para posicionamento) são elementos normalizados práticos, que contribuem para direcionar a broca diretamente no dispositivo de furação. A aplicação de buchas de guia facilita e otimiza o processo de furação no local de trabalho. Graças à sua versatilidade, elas também são chamadas de buchas de guia para posicionamento. Buchas de guia para furação e posicionamento da KIPP possibilitam um processo de furação padronizado e facilitam as aplicações de posicionamento no setor da engenharia mecânica. Em combinação com os pinos de retenção ou pinos de posicionamento da KIPP, elas apoiam os processos de fixação e facilitam o alinhamento das peças de montagem. Por este motivo, as buchas de guia são utilizadas em outros ramos industriais como por exemplo na indústria automobilística.

Na KIPP você encontra buchas de guia DIN 179 e DIN 172 em vários comprimentos e formas. Na loja virtual oferecemos tanto buchas prensadas com cabeça como buchas de guia para furação cilíndricas.

Buchas de guia para furação DIN 172 – Buchas prensadas com cabeça

Buchas prensadas com cabeça da KIPP são fabricadas de acordo com a norma DIN 172, de aço cementado, endurecido e retificado. Ela é caracterizada pelo seu colar saliente (cabeça ou flange), o qual impede que numa aplicação a bucha seja pressionada através do alojamento.

As buchas prensadas com cabeça apresentam duas formas diferentes:

  • Forma A: furo arredondado na extremidade (lado do colar)
  • Forma B: furo arredondado em ambas as extermidades

Buchas de guia para furação DIN 179 - Buchas de guia cilíndricas para furação

As buchas de guia para furação DIN 179 são buchas cilíndricas. Elas são fabricadas de aço cementado e igualmente endurecidas e retificadas. Graças ao seu formato cilíndrico, esta bucha pode ser perfeitamente alinhada e prensada no alojamento.

As buchas cilíndricas de furação estão disponíveis em duas formas:

  • Forma A: furo arredondado na extremidade
  • Forma B: furo arredondado em ambas as extremidades

Buchas de guia para furação e buchas de posicionamento da KIPP. Resumo das suas vantagens:

  • Pontos de furação não precisam ser medidos ou desenhados novamente
  • Broca opera em linha reta e de forma estável, mesmo em peças redondas
  • Bom resultado constante, devido ao ângulo de penetração fixo
  • Posicionamento mais fácil e rápido de peças sobre placas de montagem
  • Adaptação de furos para alojamento com ajuste preciso de pinos de retenção

Porque adquirir buchas de guia da KIPP para processos de furação?

Há mais de 100 anos que a KIPP é sinônimo de confiança e qualidade. Devido à especialização na área de elementos normatizados, as buchas de guia da KIPP para processos de furação garantem não somente uma alta precisão de ajuste, mas também a alta durabilidade. Alta quantidade de buchas para processos de furação e posicionamento estão disponíveis em estoque para pronta-entrega. É com muito prazer que oferecemos a você uma solução especial individualizada. Faça a sua consulta!

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33