Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для крепления листовых материалов на трубах круглого сечения и профильных трубах с наружным диаметром 30 мм.

Прочный крепежный элемент для крепления листовых материалов. Стальная скоба, выдерживающая большую нагрузку, привинчивается к профильной трубе, обеспечивая, таким образом, надежную фиксацию. В качестве альтернативы скобы можно сначала привинтить к элементу поверхности. После этого весь элемент просто навешивается на трубчатую раму.

Как правило, в каждом углу размещается подвеска для панели, форма А. Подвеска для панели формы B используется для поддержки длинных панелей. За счет этого уменьшается прогиб.

При разрезании панелей обратите внимание на следующее: Если используются соединители, то в панелях в области расположения соединителей необходимо предусмотреть выемку не менее 5 мм или зазор по периметру не менее 5 мм.
Объем поставкиФорма A:
1 подвеска для панели.
2 самореза DIN 7504, форма N - 3,9 x 16, оцинкованные.

Форма B:
1 подвеска для панели.
1 самореза DIN 7504, форма N - 3,9 x 16, оцинкованные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1997 Подвески для панелей Ø30, тип I 247 kB

Чертежи (общий обзор)

Подвески для панелей Ø30, тип I

Подвески для панелей Ø30, тип I, форма A, двухсторонние

подробнее

Чертежи

Подвески для панелей Ø30, тип I, форма A, двухсторонние

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1997.301Aс обеих сторонØ30да по запросу

Подвески для панелей Ø30, тип I, форма B, простые

подробнее

Чертежи

Подвески для панелей Ø30, тип I, форма B, простые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1997.302BпростойØ30нет по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33