Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Полиамид, армированный стекловолокном.Исполнение: Цвет серый, аналогичный RAL 7042.Указание:Резьбовые соединения соединителей можно закрыть заглушками. Заглушки устанавливаются без инструментов, обеспечивая защиту углублений от отложений грязи и пыли.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1990 Заглушки для соединителей Ø30, тип I 149 kB

Чертежи (общий обзор)

Заглушки для соединителей Ø30, тип I

Заглушки для соединителей Ø30, тип I, форма А

подробнее

Чертежи

Заглушки для соединителей Ø30, тип I, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1990.301AØ30нет по запросу

Заглушки для соединителей Ø30, тип I, форма B

подробнее

Чертежи

Заглушки для соединителей Ø30, тип I, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1990.302BØ30нет по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33