Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Соединительная пластина и монтажные части оцинкованы.Указание:Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для соединения под прямым углом профильной трубы с алюминиевым профилем, тип I, паз 8.

Крепление с помощью винта M6 в профильной трубе Ø30 при использовании резьбовой вставки M6.
Объем поставкиКомплект для паза 6:
1 Т-образная соединительная пластина D30.
2 пазовых сухаря — паз 6 — M6.
2 винта DIN 7991 — M6 x 12.
1 винт DIN 7991 ׫— M6 x 20.

Комплект для паза 8:
1 Т-образная соединительная пластина D30.
1 двойной пазовый сухарь — паз 8 — 2x M6.
2 винта DIN 7991 — M6 x 14.
1 винт DIN 7991 — M6 x 20.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1991 Соединительные пластины Ø30, тип I 205 kB

Чертежи

Соединительные пластины Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильШирина
паза
ЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1991.3006Ø306да по запросу
K1991.3008Ø308да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33