Группы товаров
Стыковой соединитель 90° Ø30, тип I
c защитой от проворачивания
K1986

Стыковой соединитель 90° Ø30, тип I c защитой от проворачивания

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевая отливка.
Монтажные части из стали.
Исполнение: чистая.
Монтажные части, оцинкованные.
Указание:Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для соединения под прямым углом. Большие изгибы обеспечивают плавные переходы в соединениях под углом 90°. Они снижают риск травмирования в зоне внешних углов конструкции и предотвращают повреждения, которые могут возникнуть при объезде тележек.

В стыковом соединителе предусмотрена встроенная защита от проворачивания, выдерживающая высокие нагрузки. Она обеспечивает точное и долговременное выравнивание профильных труб Ø30. При необходимости, защиту от проворачивания можно отвинтить с помощью шлицевой отвертки. Это необходимо, чтобы закрепить трубы круглого сечения Ø30 в стыковом соединителе.
Объем поставки2 половины стыкового соединителя.
2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, оцинкованные.
2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1986 Стыковой соединитель 90° Ø30, тип I c защитой от проворачивания 274 kB

Чертежи

Стыковой соединитель 90° Ø30, тип I
c защитой от проворачивания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
Подходящий
чехол
KIPP
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1986.30125Ø30даK1990.301 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33