Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Без покрытия.Указание:Подходит для профильных труб K1977 с наружным диаметром 30 мм.

Резьбовые вставки запрессовываются в профильные трубы Ø30 с торца. Они предназначены для крепления регулируемых опор, роликов или других принадлежностей.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1992 Вставки резьбовые, Ø30, тип I 291 kB

Чертежи

Вставки резьбовые, Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПрофильD1

ЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1992.06Ø30M6да по запросу
K1992.08Ø30M8да по запросу
K1992.10Ø30M10да по запросу
K1992.12Ø30M12да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33