Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Профиль роликовой направляющей: сталь.
Ролик: полипропилен.
Ось: сталь.
Исполнение: Профиль роликовой направляющей: оцинкованный.
Ролик: серый, аналог RAL 7042. Исполнение с защитой от электростатических разрядов, черный.
Ось: оцинкованная.
Указание:Способные выдерживать большую нагрузку и плавно движущиеся роликовые направляющие. Система в полностью собранном виде. В профиле роликовой направляющей имеются пластиковые ролики, которые установлены на стальных осях. Малые межосевые расстояния гарантируют плавный, безаварийный ход. При необходимости профиль роликовой направляющей из листовой стали можно легко отрезать на нужную длину.

В качестве принадлежностей доступны фиксированные и изменяемые держатели. Эти держатели обеспечивают прямое соединение с круглыми или профильными трубками Ø 30, а также с алюминиевыми профилями с шагом 40 мм.

Форма A: без реборды.
Форма B: с ребордой.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2135_Datasheet_31614__--ru 305 kB

Чертежи (общий обзор)

Роликовые конвейеры, сталь

Роликовые конвейеры из стали, форма A

подробнее

Чертежи

Роликовые конвейеры из стали, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
компонента
L

ЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2135.120X2000Aбез ребордысерый2000нет по запросу
K2135.111X2000Aбез ребордычерный2000да по запросу

Роликовые конвейеры из стали, форма B

подробнее

Чертежи

Роликовые конвейеры из стали, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
компонента
L

ЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2135.220X2000Bс ребордойсерый2000нет по запросу
K2135.211X2000Bс ребордойчерный2000да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33