Группы товаров
Держатель надписи Ø30, тип I
прозрачный, самоклеящийся
K2002

Держатель надписи Ø30, тип I прозрачный, самоклеящийся

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Пластмасса, жесткий ПВХ.Исполнение: Форма А: прозрачный.
Форма B: прозрачный / серый, аналогичный RAL 7035.
Указание:Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Держатели надписей изготовлены из прозрачной пластмассы (форма B с передней стороны — прозрачная, с задней стороны — серая). Сверху имеется отверстие, в которое можно вставить карточки с надписями или полоски бумаги. Подходит для этикеток высотой 38 мм и шириной 100 мм.

С помощью самоклеящихся полос, расположенных с задней стороны, носители надписей прочно приклеиваются к профилю.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2002 Держатель надписи Ø30, тип I прозрачный, самоклеящийся 183 kB

Чертежи (общий обзор)

Держатель надписи Ø30, тип I
прозрачный, самоклеящийся

Держатель надписи Ø30, тип I, прозрачный, самоклеящийся, форма А, круглый

подробнее

Чертежи

Держатель надписи Ø30, тип I, прозрачный, самоклеящийся, форма А, круглый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыПрофильD

LHECADПринадл.ЦенаЗаказать
K2002.301AкруглыеØ303010230,226,4 по запросу

Держатель надписи Ø30, тип I, прозрачный, самоклеящийся, форма B, прямой

подробнее

Чертежи

Держатель надписи Ø30, тип I, прозрачный, самоклеящийся, форма B, прямой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыПрофильD

LHECADПринадл.ЦенаЗаказать
K2002.302BпрямойØ30301024138 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33