Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопластичный эластомер. Стальная вставка.Исполнение: Цвет серый, аналогичный RAL 7042.Указание:Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Защитный колпачок служит для защиты торцов труб круглого сечения и профильных труб. Благодаря встроенной стальной вставке он отличается эластичностью и устойчивостью к прорыву.

Универсальное применение. Для защиты от повреждений, царапин или травмирования концом профиля, для смягчения ударов при использовании решений Karakuri/LCA или для использования в качестве регулируемой опоры для предотвращения скольжения на гладких полах.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2003 Защитные колпачки Ø30, тип I 191 kB

Чертежи

Защитные колпачки Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2003.302Ø30нет по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33