Группы товаров
Стальной стыковой соединитель для роликовых конвейеров из стали
K2136

Стальной стыковой соединитель для роликовых конвейеров из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для торцевого соединения двух роликовых конвейеров.

Роликовые конвейеры вставляются в стыковый соединитель с обеих сторон. Роликовые конвейеры фиксируются самонарезающими винтами.
Объем поставки1 шинный соединитель.
4 самонарезных винта DIN 7500, форма C — S5 x 8 — Torx T25.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2136 Стальной стыковой соединитель для роликовых конвейеров из стали 196 kB

Чертежи

Стальной стыковой соединитель для роликовых конвейеров из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Поверхность
корпуса
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2136.150Стальоцинкованная по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33