- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Фитинг
- Крепления для монитора
- Штекерный соединитель
- Принадлежности для алюминиевых профилей
- Фитинг Lean Ø30, тип I
- K1976
Трубы круглого сечения, из алюминия, Ø30, тип I
- K1977
Профильные трубы, из алюминия, Ø30, тип I
- K1978
Профильные трубы, из алюминия, Ø30,тяжелые, тип I
- K1979
Профильные трубы, из алюминия, Ø30, паз 8, тип I
- K1980
Т-образный соединитель Ø30, тип I c защитой от проворачивания
- K1981
Т-образный соединитель Ø30, с подсоединением к гнезду 8, тип I c защитой от проворачивания
- K1982
Крестовидный соединитель Ø30, тип I
- K1983
Параллельный соединитель Ø30, тип I
- K1984
Соединитель 45° Ø30, тип I c защитой от проворачивания
- K1985
Угловые распорки 90° Ø30, тип I
- K1986
Стыковой соединитель 90° Ø30, тип I c защитой от проворачивания
- K1987
Шаровой соединитель Ø30, тип I c защитой от проворачивания
- K1988
Шаровой крестовидный соединитель Ø30, тип I c защитой от проворачивания
- K1989
Шаровой стыковой соединитель Ø30, тип I c защитой от проворачивания
- K1990
Заглушки для соединителей Ø30, тип I
- K1991
Соединительные пластины Ø30, тип I
- K1992
Вставки резьбовые, Ø30, тип I
- K1993
Мультиблоки Ø30, тип I
- K1994
Зажимные хомуты Ø30, тип I
- K1995
Плоскостные крепежи Ø30, тип I
- K1996
Крепежи столешниц Ø30, тип I
- K1997
Подвески для панелей Ø30, тип I
- K1998
Скобы Ø30, тип I
- K1999
Держатель надписи Ø30, тип I прозрачный
- K2002
Держатель надписи Ø30, тип I прозрачный, самоклеящийся
- K2003
Защитные колпачки Ø30, тип I
- K2004
Заглушки Ø30 для профильных труб, тип I
- K2005
Скользящие планки Ø30, тип I
- K2006
Блоки для кабельных стяжек, Ø30, тип I
- K2007
Ролики с шарикоподшипником
- K2008
Ролики, Ø30, тип I
- K2009
Подшипник скольжения, Ø30, тип I
- K2135
Роликовые конвейеры, сталь
- K2136
Стальной стыковой соединитель для роликовых конвейеров из стали
- K2137
Подвесные держатели Ø 30, сталь для роликовых конвейеров из стали
- K2138
Изменяемые подвесные держатели Ø30, сталь для роликовых конвейеров из стали
- K2139
Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из стали
- K2140
Стальные монтажные кронштейны Ø 30 для роликовых конвейеров из стали
- K2142
Направляющие шины из пластмассы для роликовых конвейеров из стали
- K2143
Центральные направляющие шины из пластмассы для роликовых конвейеров из стали
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1989Шаровой стыковой соединитель Ø30, тип I c защитой от... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Алюминиевая отливка. Монтажные части из стали.Исполнение: чистая. Монтажные части, оцинкованные.Указание:Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.
Для вариативного соединения. Шаровой крестовидный соединитель поворачивается на 180°. Благодаря этому он подходит для соединений в любом пространственном положении. Он обеспечивает прочное торцевое соединение двух труб или профильных труб. Благодаря шару, расположенному в шаровом подпятнике, соединитель поворачивается в нужное положение и фиксируется всего одним винтом.
В шаровом стыковом соединителе предусмотрена встроенная защита от проворачивания, выдерживающая высокие нагрузки. Она обеспечивает точное и долговременное выравнивание профильных труб Ø30. При необходимости, защиту от проворачивания можно отвинтить с помощью шлицевой отвертки. Это необходимо, чтобы закрепить трубы круглого сечения Ø30 в шаровом стыковом соединителе.Объем поставки2 половины шарового соединителя, шаровая головка. 2 половины шарового соединителя, шаровой подпятник. 2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, оцинкованные. 2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.
Элемент поставляется в предварительно собранном виде.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Профиль | ЭСР электростатический разряд | Подходящий чехол KIPP | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1989.301 | Ø30 | да | K1990.301 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|