Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Скользящий элемент: полиацеталь.
Промежуточный узел: алюминий.
Исполнение: Скользящий элемент: черный.
Промежуточный узел: анодированный.
Указание:Подшипник скольжения обеспечивает движение по трубам круглого сечения и профильным трубам с внешним диаметром 30 мм с низким коэффициентом трения и без смазки.

Позволяет выполнять радиальные и линейные движения.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2009 Подшипник скольжения, Ø30, тип I 348 kB

Чертежи

Подшипник скольжения, Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2009.30Ø30да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33