Группы товаров
Т-образный соединитель Ø30, с подсоединением к гнезду 8, тип I
c защитой от проворачивания
K1981

Т-образный соединитель Ø30, с подсоединением к гнезду 8, тип...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевая отливка.
Монтажные части из стали.
Исполнение: чистая.
Монтажные части, оцинкованные.
Указание:Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для соединения под прямым углом. С помощью Т-образного соединителя можно комбинировать трубы круглого сечения и профильные трубы с алюминиевыми профилями, паз 8, тип I. Адаптерная плата привинчивается к пазу 8 алюминиевого профиля таким образом, чтобы она не прокручивалась. Для этого следует удалить две из четырех защит от проворачивания.

В Т-образном соединителе с подсоединением к гнезду 8 предусмотрена встроенная защита от проворачивания, выдерживающая высокие нагрузки. Она обеспечивает точное и долговременное выравнивание профильных труб Ø30. При необходимости, защиту от проворачивания можно отвинтить с помощью шлицевой отвертки. Это необходимо, чтобы закрепить трубы круглого сечения Ø30 в Т-образном соединителе.
Объем поставки2 половины Т-образного соединителя.
1 адаптерная плата
1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, оцинкованный.
1 самостопорящаяся гайка ISO 10511 - M6, оцинкованная.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1981 Т-образный соединитель Ø30, с подсоединением к гнезду 8, тип I c защитой от проворачивания 302 kB

Чертежи

Т-образный соединитель Ø30, с подсоединением к гнезду 8, тип I
c защитой от проворачивания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
Подходящий
чехол
KIPP
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1981.301Ø30даK1990.301 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33