Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевая отливка.
Монтажный комплект, сталь.
Исполнение: чистая.
Монтажные части, оцинкованные.
Указание:Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для прочного крепления элементов поверхности, а также любых деталей на профильных трубах.

Детали можно привинтить к мультиблоку с пяти сторон. Благодаря различной высоте 2 половин мультиблока крепление навесных деталей можно выполнять на разном по высоте уровне. Навесные детали могут устанавливаться по касательной к поверхности профиля трубы круглого сечения или на расстоянии 5 мм.
Объем поставки1 мультиблок, состоит из 2 частей.
2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, оцинкованные.
1 четырехгранная гайка DIN 557 - M6, оцинкованная.
2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1993 Мультиблоки Ø30, тип I 379 kB

Чертежи

Мультиблоки Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1993.30Ø30да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33