Группы товаров
Центральные направляющие шины из пластмассы для роликовых конвейеров из стали
K2143

Центральные направляющие шины из пластмассы для роликовых...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пластмасса, ПВХ.
Исполнение с защитой от электростатических разрядов, пластмасса, ПВХ, усиленный углеродным волокном.
Исполнение: черные или серые, аналог RAL 7042.Указание:Транспортируемый груз надежно удерживается на роликовом конвейере с помощью направляющих шин. Для установки направляющие шины просто вставляются в подвесные держатели или монтажные кронштейны.

Эти направляющие в основном используются на параллельно движущихся роликовых конвейерах для разделения роликовых конвейеров посередине.

Для защиты деликатных изделий направляющие шины также доступны в исполнении с защитой от электростатических разрядов (ESD).
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2143 Центральные направляющие шины из пластмассы для роликовых конвейеров из стали 287 kB

Чертежи

Центральные направляющие шины из пластмассы для роликовых конвейеров из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
L

ЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2143.10X2000черный2000нет по запросу
K2143.11X2000черный2000да по запросу
K2143.20X2000серый2000нет по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33