Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид, армированный стекловолокном.Исполнение: Цвет серый, аналогичный RAL 7042 или черный.Указание:Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Заглушки закрывают открытые концы профильных труб, создавая привлекательный внешний вид и одновременно надежно закрывая острые наружные кромки.

Заглушки предлагаются в сером и черном (исполнение с защитой от электростатического разряда) цветах.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2004 Заглушки Ø30 для профильных труб, тип I 269 kB

Чертежи

Заглушки Ø30 для профильных труб, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
ПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2004.3012серыйØ30нет по запросу
K2004.3021черныйØ30да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33