Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пластмасса, ПВХ-U.Исполнение: Цвет серый, аналогичный RAL 7042.Указание:Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Износоустойчивая антифрикционная скользящая планка для легкой транспортировки товаров. Дополнительно скользящие планки можно использовать как защиту для опорной поверхности, защиту для упоров и направляющие планки.

Скользящая планка крепится без инструментов к профильной трубе Ø30.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2005 Скользящие планки Ø30, тип I 153 kB

Чертежи

Скользящие планки Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильДлинаЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2005.302Ø302000да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33