Группы товаров
Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из стали
K2139

Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Подвесные держатели предназначены для подвешивания стальных роликовых конвейеров на алюминиевый профиль толщиной 40 мм.

Вставить роликовый конвейер в подвесной держатель и навесить его на алюминиевый профиль. При необходимости подвесной держатель также можно закрепить винтами.

Форма A: без упора.
Форма B: с упором. Этот подвесной держатель служит стопором для товаров и держателей заготовок в конце конвейерной линии.
Объем поставки1 подвесной держатель.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2139 Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из стали 215 kB

Чертежи (общий обзор)

Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из стали

Подвесные держатели 40, сталь, для роликовых конвейеров из стали, форма A

подробнее

Чертежи

Подвесные держатели 40, сталь, для роликовых конвейеров из стали, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыH

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2139.403040Aбез упора30,6 по запросу

Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из стали, форма B

подробнее

Чертежи

Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из стали, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыH

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2139.407240Bс упором72,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33