Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для крепления листовых материалов на трубах круглого сечения и профильных трубах с наружным диаметром 30 мм.

Прочный крепежный элемент для крепления листовых материалов. Стальная скоба, выдерживающая большую нагрузку, привинчивается к профильной трубе, обеспечивая, таким образом, надежную фиксацию. В качестве альтернативы скобы можно сначала привинтить к элементу поверхности. После этого весь элемент просто навешивается на трубчатую раму.

Как правило, в каждом углу размещается подвеска для панели, форма А. Подвеска для панели формы B используется для поддержки длинных панелей. За счет этого уменьшается прогиб.

При разрезании панелей обратите внимание на следующее: Если используются соединители, то в панелях в области расположения соединителей необходимо предусмотреть выемку не менее 5 мм или зазор по периметру не менее 5 мм.
Объем поставкиФорма A:
1 подвеска для панели.
2 самореза DIN 7504, форма N - 3,9 x 16, оцинкованные.

Форма B:
1 подвеска для панели.
1 самореза DIN 7504, форма N - 3,9 x 16, оцинкованные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1997 Подвески для панелей Ø30, тип I 247 kB

Чертежи (общий обзор)

Подвески для панелей Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1997.301Aс обеих сторонØ30да по запросу
K1997.302BпростойØ30нет по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33