Группы товаров
Шаровой крестовидный соединитель Ø30, тип I
c защитой от проворачивания
K1988

Шаровой крестовидный соединитель Ø30, тип I c защитой от...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевая отливка.
Монтажные части из стали.
Исполнение: чистая.
Монтажные части, оцинкованные.
Указание:Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для вариативного крестовидного соединения. Шаровой крестовидный соединитель поворачивается на 180°. Благодаря этому он подходит для соединений в любом пространственном положении. Он обеспечивает прочное соединение перекрещивающихся профильных труб. Благодаря шару, расположенному в шаровом подпятнике, соединитель поворачивается в нужное положение и фиксируется всего одним винтом.

Шаровым крестовидным соединителем также можно дооснащать существующие конструкции для их усиления или расширения.
Объем поставки2 половины шарового соединителя, шаровая головка.
2 половины шарового соединителя, шаровой подпятник.
2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, оцинкованные.
2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1988 Шаровой крестовидный соединитель Ø30, тип I c защитой от проворачивания 294 kB

Чертежи

Шаровой крестовидный соединитель Ø30, тип I
c защитой от проворачивания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
Подходящий
чехол
KIPP
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1988.30Ø30даK1990.301 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33