Группы товаров
Опоры регулируемые из стали или нержавеющей стали
Форма E
K0739_E

Опоры регулируемые из стали или нержавеющей стали Форма E

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Опорный диск и винторезный шпиндель из стали или нержавеющей стали.
Резиновая накладка (нитрильный каучук) 80 по Шору.
Исполнение: Опорный диск и установочный винт из оцинкованной стали.
Опорный диск из нержавеющей стали, полированный.
Установочный винт из нержавеющей стали, чистый.
Резиновая пластина, вулканизированная, цвет: черный.

Указание:Опоры из стали или нержавеющей стали с вращающимся ходовым винтом и резиновой установочной поверхностью. Массивная резиновая накладка прочно соединена с зажимной шайбой посредством вулканизации. У резиновой накладки отличное сцепление с опорной поверхностью. Она действует как средство изоляции механического шума и затрудняет передачу колебаний и толчков на опору.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.

Для ножек из нержавеющей стали раствор ключа выполнен в виде хвостовика с квадратом (начиная от размера ходового винта M16).

Поставка с подходящей гайкой.
По запросу:

Установочный винт, нержавеющая сталь 1.4401.

Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0739_E Опоры регулируемые из стали или нержавеющей стали Форма E 160 kB

Чертежи

Опоры регулируемые из стали или нержавеющей стали
Форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1HH1H2SWLДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0739.5206010X100Eнержавеющая сталь60M102213232141007 по запросу
K0739.5206010X125Eнержавеющая сталь60M102215732141257 по запросу
K0739.5206010X50Eнержавеющая сталь60M1022823214507 по запросу
K0739.5206010X75Eнержавеющая сталь60M10221073214757 по запросу
K0739.5206012X100Eнержавеющая сталь60M122213232141007 по запросу
K0739.5206012X125Eнержавеющая сталь60M122215732141257 по запросу
K0739.5206012X50Eнержавеющая сталь60M1222823214507 по запросу
K0739.5206012X75Eнержавеющая сталь60M12221073214757 по запросу
K0739.5206014X100Eнержавеющая сталь60M142213232141007 по запросу
K0739.5206014X125Eнержавеющая сталь60M142215732141257 по запросу
K0739.5206014X150Eнержавеющая сталь60M142218232141507 по запросу
K0739.5206014X175Eнержавеющая сталь60M142220732141757 по запросу
K0739.5206014X75Eнержавеющая сталь60M14221073214757 по запросу
K0739.5206016X100Eнержавеющая сталь60M162213535131007 по запросу
K0739.5206016X125Eнержавеющая сталь60M162216035131257 по запросу
K0739.5206016X150Eнержавеющая сталь60M162218535131507 по запросу
K0739.5206016X175Eнержавеющая сталь60M162221035131757 по запросу
K0739.5206016X200Eнержавеющая сталь60M162223535132007 по запросу
K0739.5206016X75Eнержавеющая сталь60M16221103513757 по запросу
K0739.5206020X100Eнержавеющая сталь60M202213535171007 по запросу
K0739.5206020X125Eнержавеющая сталь60M202216035171257 по запросу
K0739.5206020X150Eнержавеющая сталь60M202218535171507 по запросу
K0739.5206020X175Eнержавеющая сталь60M202221035171757 по запросу
K0739.5206020X200Eнержавеющая сталь60M202223535172007 по запросу
K0739.5206020X225Eнержавеющая сталь60M202226035172257 по запросу
K0739.5206020X250Eнержавеющая сталь60M202228535172507 по запросу
K0739.5206020X75Eнержавеющая сталь60M20221103517757 по запросу
K0739.5208010X100Eнержавеющая сталь80M1025135351410010 по запросу
K0739.5208010X125Eнержавеющая сталь80M1025160351412510 по запросу
K0739.5208010X50Eнержавеющая сталь80M10258535145010 по запросу
K0739.5208010X75Eнержавеющая сталь80M102511035147510 по запросу
K0739.5208012X100Eнержавеющая сталь80M1225135351410010 по запросу
K0739.5208012X125Eнержавеющая сталь80M1225160351412510 по запросу
K0739.5208012X50Eнержавеющая сталь80M12258535145010 по запросу
K0739.5208012X75Eнержавеющая сталь80M122511035147510 по запросу
K0739.5208014X100Eнержавеющая сталь80M1425135351410010 по запросу
K0739.5208014X125Eнержавеющая сталь80M1425160351412510 по запросу
K0739.5208014X150Eнержавеющая сталь80M1425185351415010 по запросу
K0739.5208014X175Eнержавеющая сталь80M1425210351417510 по запросу
K0739.5208014X75Eнержавеющая сталь80M142511035147510 по запросу
K0739.5208016X100Eнержавеющая сталь80M1625138381310010 по запросу
K0739.5208016X125Eнержавеющая сталь80M1625163381312510 по запросу
K0739.5208016X150Eнержавеющая сталь80M1625188381315010 по запросу
K0739.5208016X175Eнержавеющая сталь80M1625213381317510 по запросу
K0739.5208016X200Eнержавеющая сталь80M1625238381320010 по запросу
K0739.5208016X75Eнержавеющая сталь80M162511338137510 по запросу
K0739.5208020X100Eнержавеющая сталь80M2025138381710010 по запросу
K0739.5208020X125Eнержавеющая сталь80M2025163381712510 по запросу
K0739.5208020X150Eнержавеющая сталь80M2025188381715010 по запросу
K0739.5208020X175Eнержавеющая сталь80M2025213381717510 по запросу
K0739.5208020X200Eнержавеющая сталь80M2025238381720010 по запросу
K0739.5208020X225Eнержавеющая сталь80M2025263381722510 по запросу
K0739.5208020X250Eнержавеющая сталь80M2025288381725010 по запросу
K0739.5208020X75Eнержавеющая сталь80M202511338177510 по запросу
K0739.5208024X100Eнержавеющая сталь80M2425140402010010 по запросу
K0739.5208024X125Eнержавеющая сталь80M2425165402012510 по запросу
K0739.5208024X150Eнержавеющая сталь80M2425190402015010 по запросу
K0739.5208024X175Eнержавеющая сталь80M2425215402017510 по запросу
K0739.5208024X200Eнержавеющая сталь80M2425240402020010 по запросу
K0739.5208024X225Eнержавеющая сталь80M2425265402022510 по запросу
K0739.5208024X250Eнержавеющая сталь80M2425290402025010 по запросу
K0739.5208024X75Eнержавеющая сталь80M242511540207510 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33