Группы товаров
Соединительные винты, обычная или нержавеющая сталь
K2201

Соединительные винты, обычная или нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Соединительные винты используются в качестве соединительного элемента с возможностью гибкой регулировки для компенсации углов и расстояний.
Например, в качестве ножек станков и корпусов.
Материал:

Резьбовая втулка из улучшенной стали с классом прочности 10.9 или нержавеющей стали 1.4305
Шарообразный элемент, автоматная или нержавеющая сталь 1.4305

Исполнение: Сталь, улучшенная и вороненая.
Автоматная сталь, закаленная и вороненая.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Для соединительных винтов допускается только нагрузка давлением.

Указанная статическая допустимая нагрузка зависит от материала, из которого изготовлен шаровой элемент, и представляет собой статическую силу в осевом направлении.
Напряжения при изгибе и перегибе, возникающие при эксплуатации, должны быть учтены пользователем.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2201 Соединительные винты, обычная или нержавеющая сталь 397 kB

Чертежи

Соединительные винты, обычная или нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
D1=резьбаD2=резьбаD3Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
L1L2SW1SW2SW3TW=Угол поворотаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2201.1005СтальM10M57,8618,914597510° по запросу
K2201.1206СтальM12M69,68,521,2166109515° по запросу
K2201.1608СтальM16M813,215262081412715° по запросу
K2201.2410СтальM24M1020214030122019915° по запросу
K2201.2412СтальM24M12203140301220191115° по запросу
K2201.3016СтальM30x2M1627,75845,5361227241415° по запросу
K2201.3820СтальM38x2M2034,69154,5401732301815° по запросу
K2201.11005нержавеющая стальM10M57,82,618,914597510° по запросу
K2201.11206нержавеющая стальM12M69,6421,2166109515° по запросу
K2201.11608нержавеющая стальM16M813,27262081412715° по запросу
K2201.12410нержавеющая стальM24M1020114030122019915° по запросу
K2201.12412нержавеющая стальM24M12201640301220191115° по запросу
K2201.13016нержавеющая стальM30x2M1627,73045,5361227241415° по запросу
K2201.13820нержавеющая стальM38x2M2034,64654,5401732301815° по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33