Группы товаров
Опоры из стали или нержавеющей стали, форма C
K0739_C

Опоры из стали или нержавеющей стали, форма C

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Опорный диск и винторезный шпиндель из стали или нержавеющей стали.
Резиновая накладка (нитрильный каучук) 80 по Шору.
Исполнение: Опорный диск и установочный винт из оцинкованной стали.
Опорный диск из нержавеющей стали, полированный.
Установочный винт из нержавеющей стали, чистый.
Резиновая пластина, вулканизированная, цвет: черный.

Указание:Опоры из стали или нержавеющей стали с вращающимся ходовым винтом и резиновой установочной поверхностью. Массивная резиновая накладка прочно соединена с зажимной шайбой посредством вулканизации. У резиновой накладки отличное сцепление с опорной поверхностью. Она действует как средство изоляции механического шума и затрудняет передачу колебаний и толчков на опору.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.

Для ножек из нержавеющей стали раствор ключа выполнен в виде хвостовика с квадратом (начиная от размера ходового винта M16).

Поставка с подходящей гайкой.
По запросу:

Установочный винт, нержавеющая сталь 1.4401.

СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0739_C Опоры из стали или нержавеющей стали, форма C 138 kB

Чертежи

Опоры из стали или нержавеющей стали, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

D1HH1H2SWSW1LДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0739.3105010X50CСталь50M10197929145504 по запросу
K0739.3105012X50CСталь50M12197929146504 по запросу
K0739.3105012X100CСталь50M1219129291461004 по запросу
K0739.3105016X75CСталь50M161910429168754 по запросу
K0739.3105016X100CСталь50M1619129291681004 по запросу
K0739.3105016X150CСталь50M1619179291681504 по запросу
K0739.3106010X50CСталь60M10228232145507 по запросу
K0739.3106012X50CСталь60M12228232146507 по запросу
K0739.3106012X100CСталь60M1222132321461007 по запросу
K0739.3106016X75CСталь60M162210833168757 по запросу
K0739.3106016X100CСталь60M1622133331681007 по запросу
K0739.3106016X150CСталь60M1622183331681507 по запросу
K0739.3108016X100CСталь80M16251353516810010 по запросу
K0739.3108016X150CСталь80M16251853516815010 по запросу
K0739.3108020X75CСталь80M20251113620107510 по запросу
K0739.3110020X100CСталь100M2028138,538,5201010015 по запросу
K0739.3110020X150CСталь100M2028188,538,5201015015 по запросу
K0739.3110024X200CСталь100M2428238,538,5241020015 по запросу
K0739.3112020X100CСталь120M2032142,542,5201010030 по запросу
K0739.3112020X150CСталь120M2032192,542,5201015030 по запросу
K0739.3112020X200CСталь120M2032242,542,5201020030 по запросу
K0739.3112024X100CСталь120M2432142,542,5241010030 по запросу
K0739.3112024X150CСталь120M2432192,542,5241015030 по запросу
K0739.3112024X200CСталь120M2432242,542,5241020030 по запросу
K0739.3112030X100CСталь120M3032143,543,5301010030 по запросу
K0739.3112030X150CСталь120M3032193,543,5301015030 по запросу
K0739.3112030X200CСталь120M3032243,543,5301020030 по запросу
K0739.3205010X50Cнержавеющая сталь50M10197929145504 по запросу
K0739.3205012X50Cнержавеющая сталь50M12197929146504 по запросу
K0739.3205012X100Cнержавеющая сталь50M1219129291461004 по запросу
K0739.3205016X75Cнержавеющая сталь50M161910429138754 по запросу
K0739.3205016X100Cнержавеющая сталь50M1619129291381004 по запросу
K0739.3205016X150Cнержавеющая сталь50M1619179291381504 по запросу
K0739.3205016X200Cнержавеющая сталь50M1619229291382004 по запросу
K0739.3206010X50Cнержавеющая сталь60M10228232145507 по запросу
K0739.3206012X50Cнержавеющая сталь60M12228232146507 по запросу
K0739.3206012X100Cнержавеющая сталь60M1222132321461007 по запросу
K0739.3206016X75Cнержавеющая сталь60M162210833138757 по запросу
K0739.3206016X100Cнержавеющая сталь60M1622133331381007 по запросу
K0739.3206016X150Cнержавеющая сталь60M1622183331381507 по запросу
K0739.3206016X200Cнержавеющая сталь60M1622233331382007 по запросу
K0739.3208016X75Cнержавеющая сталь80M1625110351387510 по запросу
K0739.3208016X100Cнержавеющая сталь80M16251353513810010 по запросу
K0739.3208016X125Cнержавеющая сталь80M16251603513812510 по запросу
K0739.3208016X150Cнержавеющая сталь80M16251853513815010 по запросу
K0739.3208016X175Cнержавеющая сталь80M16252103513817510 по запросу
K0739.3208020X75Cнержавеющая сталь80M20251133817107510 по запросу
K0739.3208020X200Cнержавеющая сталь80M202523838171020010 по запросу
K0739.3210020X150Cнержавеющая сталь100M203019343171015015 по запросу
K0739.3212020X100Cнержавеющая сталь120M203214343171010030 по запросу
K0739.3212020X150Cнержавеющая сталь120M203219444171015030 по запросу
K0739.3212020X200Cнержавеющая сталь120M203224444171020030 по запросу
K0739.3212024X100Cнержавеющая сталь120M243214545201010030 по запросу
K0739.3212024X150Cнержавеющая сталь120M243219545201015030 по запросу
K0739.3212024X200Cнержавеющая сталь120M243224545201020030 по запросу
K0739.3212030X100Cнержавеющая сталь120M303214747261010030 по запросу
K0739.3212030X150Cнержавеющая сталь120M303219747261015030 по запросу
K0739.3212030X200Cнержавеющая сталь120M303224747261020030 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33