Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Полимер PA 6.
Исполнение: вороненый.
Полимер, цвет черный.
Указание:Подходит для установочных винтов с шаровой цапфой.Указание на чертеже:
1) Зажимная поверхность
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0393 Упоры 249 kB

Чертежи

Упоры
Упоры

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
основы
D1D2D4H1H2L5Подходящий для
установочных винтов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0393.06AСталь154,48,67,62,53,8M6 по запросу
K0393.08AСталь185,91293,54,4M8 по запросу
K0393.10AСталь217,9151145M10 по запросу
K0393.12AСталь257,9181356,9M12 по запросу
K0393.206AПолиамид154,48,67,62,53,8M6 по запросу
K0393.208BПолиамид185,91293,54,4M8 по запросу
K0393.210CПолиамид217,9151145M10, M12 по запросу
K0393.212CПолиамид257,9181356,9M10, M12 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33