Группы товаров
Диски для опор с резиновой пластиной из стали или нержавеющей стали из стали или нержавеющей стали
K0673

Диски для опор с резиновой пластиной из стали или нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диски из стали или нержавеющей стали 1.4301.
Резиновая опора NBR, твердость по Шору 70° A.

Исполнение: Сталь хромированная. Сталь нержавеющая полированнаяУказание для заказа:

Если диск шарнирного основания и ходовой винт должны поставляться смонтированными, пожалуйста, в номере заказа добавочно укажите «смонтированные»
(например, K0673.10801 и K0669.080501 смонтированные).

Указание:Опоры состоят из чашки и ходового винта. Каждая чашка может сочетаться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Подходящие ходовые винты см. K0669.
Указание на чертеже:
1) X для размера шпинделя:
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0673 Диски для опор с резиновой пластиной из стали или нержавеющей стали из стали или нержавеющей стали 143 kB

Чертежи

Диски для опор с резиновой пластиной из стали или нержавеющей стали из стали или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

HДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0673.10801Сталь80178,5 по запросу
K0673.11001Сталь1001920 по запросу
K0673.10802нержавеющая сталь80178,5 по запросу
K0673.11002нержавеющая сталь1001920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33