Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Звездообразная рукоятка из термопласта.
Втулка: сталь.
Установочный винт: сталь, класс прочности 5.8.
Упор: полимер PA 6.
Исполнение: Звездообразная ручка, упор черный. Втулка оцинкованная с синим пассивированием.
Установочный винт, вороненый.
Указание:Упор поставляется незакрепленным. Он устанавливается простым вдавливанием в головку винта.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0394 Нажимные винты 254 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Нажимные винты

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3LHH1H2H3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0394.06053M615321453,820102,57,6 по запросу
K0394.08064M818401864,625133,59 по запросу
K0394.10070M1021502270,13217411 по запросу
K0394.12086M12256326864021513 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33