Группы товаров
Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения
K2031

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Резьбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубках.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2031 Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения 245 kB

Чертежи (общий обзор)

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная

подробнее

Чертежи

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыAD1

HLL1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2031.2020081520Aквадратный20M8516,514,5220x20x1,5-2 по запросу
K2031.2222081520Aквадратный22M8516,514,5222x22x1,5-2 по запросу
K2031.2525081520Aквадратный25M8516,514,5225x25x1,5-2 по запросу
K2031.3030081520Aквадратный30M8516,514,5230x30x1,5-2 по запросу
K2031.3030082530Aквадратный30M8516,514,5230x30x2,5-3 по запросу
K2031.3232081520Aквадратный32M852414,5232x32x1,5-2 по запросу
K2031.3434081520Aквадратный34M852414,5234x34x1,5-2 по запросу
K2031.3535081520Aквадратный35M852414,5235x35x1,5-2 по запросу
K2031.3838081520Aквадратный38M852414,5238x38x1,5-2 по запросу
K2031.4040081520Aквадратный40M852414,5240x40x1,5-2 по запросу
K2031.4040082530Aквадратный40M852414,5240x40x2,5-3 по запросу
K2031.4545081520Aквадратный45M852414,5245x45x1,5-2 по запросу
K2031.5050081520Aквадратный50M852414,5250x50x1,5-2 по запросу
K2031.5050082530Aквадратный50M852414,5250x50x2,5-3 по запросу
K2031.2020101520Aквадратный20M10516,514,5220x20x1,5-2 по запросу
K2031.2222101520Aквадратный22M10516,514,5222x22x1,5-2 по запросу
K2031.2525101520Aквадратный25M10516,514,5225x25x1,5-2 по запросу
K2031.3030101520Aквадратный30M10516,514,5230x30x1,5-2 по запросу
K2031.3030102530Aквадратный30M10516,514,5230x30x2,5-3 по запросу
K2031.3232101520Aквадратный32M1052414,5232x32x1,5-2 по запросу
K2031.3434101520Aквадратный34M1052414,5234x34x1,5-2 по запросу
K2031.3535101520Aквадратный35M1052414,5235x35x1,5-2 по запросу
K2031.3838101520Aквадратный38M1052414,5238x38x1,5-2 по запросу
K2031.4040101520Aквадратный40M1052414,5240x40x1,5-2 по запросу
K2031.4040102530Aквадратный40M1052414,5240x40x2,5-3 по запросу
K2031.4545101520Aквадратный45M1052414,5245x45x1,5-2 по запросу
K2031.5050101520Aквадратный50M1052414,5250x50x1,5-2 по запросу
K2031.5050102530Aквадратный50M1052414,5250x50x2,5-3 по запросу
K2031.2525121520Aквадратный25M12516,514,5225x25x1,5-2 по запросу
K2031.3030121520Aквадратный30M12516,514,5230x30x1,5-2 по запросу
K2031.3030122530Aквадратный30M12516,514,5230x30x2,5-3 по запросу
K2031.3232121520Aквадратный32M1252414,5232x32x1,5-2 по запросу
K2031.3434121520Aквадратный34M1252414,5234x34x1,5-2 по запросу
K2031.3535121520Aквадратный35M1252414,5235x35x1,5-2 по запросу
K2031.3838121520Aквадратный38M1252414,5238x38x1,5-2 по запросу
K2031.4040121520Aквадратный40M1252414,5240x40x1,5-2 по запросу
K2031.4040122530Aквадратный40M1252414,5240x40x2,5-3 по запросу
K2031.4545121520Aквадратный45M1252414,5245x45x1,5-2 по запросу
K2031.5050121520Aквадратный50M1252414,5250x50x1,5-2 по запросу
K2031.5050122530Aквадратный50M1252414,5250x50x2,5-3 по запросу

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная

подробнее

Чертежи

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыABD1

HLL1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2031.4020081520Bпрямоугольный4020M852414,5240x20x1,5-2 по запросу
K2031.4025081520Bпрямоугольный4025M852414,5240x25x1,5-2 по запросу
K2031.4030081520Bпрямоугольный4030M852414,5240x30x1,5-2 по запросу
K2031.5020081520Bпрямоугольный5020M852414,5250x20x1,5-2 по запросу
K2031.5025082530Bпрямоугольный5025M852414,5250x25x1,5-2 по запросу
K2031.5030081015Bпрямоугольный5030M852414,5250x30x1-1,5 по запросу
K2031.5030081520Bпрямоугольный5030M852414,5250x30x1,5-2 по запросу
K2031.6025081520Bпрямоугольный6025M852414,5260x25x1,5-2 по запросу
K2031.6030081520Bпрямоугольный6030M852414,5260x30x1,5-2 по запросу
K2031.6040081520Bпрямоугольный6040M852414,5260x40x1,5-2 по запросу
K2031.4020101520Bпрямоугольный4020M1052414,5240x20x1,5-2 по запросу
K2031.4025101520Bпрямоугольный4025M1052414,5240x25x1,5-2 по запросу
K2031.4030101520Bпрямоугольный4030M1052414,5240x30x1,5-2 по запросу
K2031.5020101520Bпрямоугольный5020M1052414,5250x20x1,5-2 по запросу
K2031.5025102530Bпрямоугольный5025M1052414,5250x25x1,5-2 по запросу
K2031.5030101015Bпрямоугольный5030M1052414,5250x30x1-1,5 по запросу
K2031.5030101520Bпрямоугольный5030M1052414,5250x30x1,5-2 по запросу
K2031.6025101520Bпрямоугольный6025M1052414,5260x25x1,5-2 по запросу
K2031.6030101520Bпрямоугольный6030M1052414,5260x30x1,5-2 по запросу
K2031.6040101520Bпрямоугольный6040M1052414,5260x40x1,5-2 по запросу
K2031.4030121520Bпрямоугольный4030M1252414,5240x30x1,5-2 по запросу
K2031.5030121015Bпрямоугольный5030M1252414,5250x30x1-1,5 по запросу
K2031.5030121520Bпрямоугольный5030M1252414,5250x30x1,5-2 по запросу
K2031.6030121520Bпрямоугольный6030M1252414,5260x30x1,5-2 по запросу
K2031.6040121520Bпрямоугольный6040M1252414,5260x40x1,5-2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33