Группы товаров
Упоры DIN 6311 расширенный
K0392

Упоры DIN 6311 расширенный

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь: закаленная. Стопорное кольцо из пружинной стали.
Нержавеющая сталь: Без покрытия. Стопорное кольцо из нержавеющей стали.
Исполнение: Сталь вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:При установке упорную цапфу необходимо насколько возможно наклонить в направлении щели стопорного кольца. Стопорное кольцо поставляется смонтированным.Указание на чертеже:
Форма S: Упор с пружинным стопорным кольцом
Форма T: простая конструкция, большая плоскость зажима с пружинным стопорным кольцом

1) Зажимная поверхность
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0392 Упоры DIN 6311 расширенный 189 kB

Чертежи

Упоры DIN 6311 расширенный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаD1D2D4H1H2T1для установочных винтов
с упорной цапфой
DIN 6332
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0392.06СтальS124,61072,54M6 по запросу
K0392.08СтальS166,112945M8 по запросу
K0392.10СтальS208,1151156M10 по запросу
K0392.12СтальS258,1181377M12 по запросу
K0392.16СтальS3212,1221577,5M16 по запросу
K0392.20СтальS4015,6281698M20 по запросу
K0392.108СтальT256,112844,5M8 по запросу
K0392.110СтальT328,1181066M10 / M12 по запросу
K0392.116СтальT4012,1221277M16 по запросу
K0392.061нержавеющая стальS124,61072,54M6 по запросу
K0392.081нержавеющая стальS166,112945M8 по запросу
K0392.101нержавеющая стальS208,1151156M10 по запросу
K0392.121нержавеющая стальS258,1181377M12 по запросу
K0392.161нержавеющая стальS3212,1221577,5M16 по запросу
K0392.201нержавеющая стальS4015,6281698M20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33